- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Actionneurs électriques
- Curseurs servo AC
- Entraînement haute Rigidité Ceinture
Entraînement haute Rigidité Ceinture
Le Lejb est un type de curseur actionneur électrique disponible exclusivement avec un servomoteur à courant alternatif. L'actionneur dispose d'une plate-forme de montage de charge sensiblement plus large que le LEFB, soutenu intérieurement par un guidage à double axe linéaire pour la déviation du moment réduit. Le servomoteur à courant alternatif permet une vitesse plus élevée et l'accélération, une meilleure reproductibilité de positionnement, et une taille de charge élevée 63 modèle exclusif à LEJ. Les conducteurs sont de type d'entrée d'impulsions, avec les deux options de codeur incrémental et absolu et de 17 ou 18 bits de résolution.
Lejb, actionneur électrique, haut Rigidité Type de curseur, courroie d'entraînement (AC Servo moteur 100 / 200W)
Le Lejb est un type de curseur actionneur électrique disponible exclusivement avec un servomoteur à courant alternatif. L'actionneur dispose d'une plate-forme de montage de charge sensiblement plus large que le LEFB, soutenu intérieurement par un guidage à double axe linéaire pour la déviation du moment réduit. Le servomoteur à courant alternatif permet une vitesse plus élevée et l'accélération, une meilleure reproductibilité de positionnement, et une taille de charge élevée 63 modèle exclusif à LEJ. Les conducteurs sont de type d'entrée d'impulsions, avec les deux options de codeur incrémental et absolu et de 17 ou 18 bits de résolution.- Tailles de corps: 40, 63
- Vitesse maximale: 3000 mm / s
- Course maximale: 3000 mm
- Répétabilité de positionnement: ± 0.04mm
- Moteur disponible avec codeur incrémental 17 bits ou absolu 18 bits LI> UL>