- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Actionneurs électriques
- Curseurs servo AC
- Ceinture de sécurité
Ceinture de sécurité
La version servo AC du curseur LEFB dispose d'un servomoteur à courant alternatif au lieu d'une version DC. Le servomoteur à courant alternatif permet une vitesse plus élevée et de l'accélération, ainsi qu'un modèle de taille 40 sont pas disponibles dans une version à courant continu. Les conducteurs sont de type d'entrée d'impulsions, avec les deux options de codeur incrémental et absolu et de 17 ou 18 bits de résolution.
LEFB actionneur électrique, type curseur, courroie d'entraînement, (AC Servo moteur, 100/200 / 400W)
La version servo AC du curseur LEFB dispose d'un servomoteur à courant alternatif au lieu d'une version DC. Le servomoteur à courant alternatif permet une vitesse plus élevée et de l'accélération, ainsi qu'un modèle de taille 40 sont pas disponibles dans une version à courant continu. Les conducteurs sont de type d'entrée d'impulsions, avec les deux options de codeur incrémental et absolu et de 17 ou 18 bits de résolution.- Tailles de corps: 25, 32, 40
- Vitesse maximale: 2000 mm / s
- Course maximale: 3000 mm
- Répétabilité de positionnement: ± 0,08 mm
- Moteur disponible avec codeur incrémental 17 bits ou absolu 18 bits LI> UL>

LEFB Actionneur électrique guidé, Guidage par courroie, Modèle sans moteur
Le LEFB est disponible dans un type sans moteur, ce qui permet le montage d'un servomoteur à courant alternatif autre que le standard choisi par SMC. Accouplement d'arbres et les modes de montage sont compatibles avec les huit séries de servo-moteur à partir de 5 fabricants. Les fabricants incluent Mitsubishi, Yaskawa, Sanyo Denki, Omron et Panasonic.- Compatible avec les moteurs de 14 fabricants : OMRON Corporation, Siemens AG, Beckhoff Automation GmbH ou YASKAWA Electric Corporation, entre autres.
- Taille : 25, 32, 40.
- Plage de course : 300 à 3000 mm.
- Capacité de moteur équivalent : 100/200/400 W.