- SMC Home
 - Modèles de produits et CAO
 - refroidisseurs
 - Grande capacité Echangeur de chaleur
 - HRW, Thermo-chiller refroidi par l'eau
 
HRW, Thermo-chiller refroidi par l'eau
échangeurs de chaleur de HRW sont sans fluide frigorigène et l'utilisation sans compresseur. Cette conception efficace de l'énergie permet d'économiser plus loin en utilisant une pompe à inverseur pour le contrôle de rotation basé sur la demande. Quatre modèles offrent des capacités de refroidissement de 2 à 30 kW. Le HRW est évalué pour la stabilité à haute température sur le rendement de ± 0,3 ° C sur une plage de réglage de 20 à 90 ° C. Le panneau de commande comprend un clavier d'entrée et d'affichage à cristaux liquides à plusieurs lignes. 23 alarmes rapport sur une variété de conditions de circuit et de l'équipement pour faciliter un fonctionnement optimal. En plus des E / S standard et RS-485 en série, analogiques et DeviceNet TM sup> communications sont facultatifs. P>
- Capacités de refroidissement: 2 kW, 8 kW, 15 kW, 30 kW
 - Réglage de la plage de température: 20 à 90 ° C
 - Stabilité à la température: ± 0,3 ° C
 - Alimentation requise: triphasé 200 VAC / 50Hz ou triphasé 200 ~ 208 VAC / 60Hz
 - Liquide de circulation: Eau claire ou déminéralisée, liquide fluoré ou solution d'éthylène glycol à 60%
 - Normes: UL, CE, SEMI (S2-0703, S8-1103, F47-0200), SEMATECH (S2-93, S8-95) LI> UL>