ITV
Série ITV régulateurs vide électro-pneumatiques et électroniques de commande de pression d'air / vide en continu proportionnellement à un signal électrique. Ils sont légers dans la conception avec un brillant et facile à lire LED. La sortie du moniteur est disponible soit en tant que sortie analogique ou sortie commutateur. La série ITV est IP65 équivalent. P>
ITV1000/2000/3000, Régulateur électropneumatique
Series ITV electro-pneumatic and electronic vacuum regulators control air/vacuum pressure steplessly in proportion to an electric signal. The units are compact, lightweight, and include an easy to read LED display. Input signals can be analog current or voltage, 4 or 16 point presets, or a range of communication protocols including CC-Link, DeviceNet™, PROFIBUS, RS-232C or I/O-Link. EtherNet/IP™, and PROFINET are available as well. See the separate configurators on this site. Monitor output is available as an analog or switch signal. ITV regulators are IP65 equivalent.
- contrôle la pression de l'air proportionnellement à un signal électrique li>
- Disponible en MPa, kgf / cm & sup2 ;, bar, PSI, et les unités kPa li>
- Plage de pression de 0,005 à 0.9MPa li>
- port disponible tailles 1/4 et 3/8 li>
- option de montage du support li>
- "Analog 4-20mA Type naufrage (non compatible avec la plupart des cartes d'entrée analogique en Amérique du Nord) pour l'approvisionnement type compatible, contactez SMC pour plus d'informations sur l'option -X256. " span> li> ul>
ITV1100/2100/3100, High Flow Electro-Pneumatic Regulator
Série ITV régulateurs vide électro-pneumatiques et électroniques de commande de pression d'air / vide en continu proportionnellement à un signal électrique. Ils sont légers dans la conception avec un brillant et facile à lire LED. La sortie du moniteur est disponible soit en tant que sortie analogique ou sortie commutateur. La série ITV est IP65 équivalent. P>
- Flows up to 4400 L/min
- Aproximately 19% lighter than the legacy ITV series
- Controls air pressure in proportion to an electric signal
- Available in MPa, kgf/cm², bar, PSI, and kPa units
- Pressure range of 0.005 to 0.9MPa
- Available port sizes 1/4, 3/8 and 1/2
- Mounting bracket option
ITV00 **, Régulateur électro-pneumatique compact
Série ITV régulateurs vide électro-pneumatiques et électroniques de commande de pression d'air / vide en continu proportionnellement à un signal électrique. Ils sont légers dans la conception avec un brillant et facile à lire LED. La sortie du moniteur est disponible soit en tant que sortie analogique ou sortie commutateur. La série ITV est IP65 équivalent. P>
- Raccords instantanés intégrés
- LED d'indication d'erreur
- Grande stabilité
- Temps de réponse rapides
- Compact et léger
ITVH, Régulateur électropneumatique haute pression, 3.0 MPa
Série ITV régulateurs vide électro-pneumatiques et électroniques de commande de pression d'air / vide en continu proportionnellement à un signal électrique. Ils sont légers dans la conception avec un brillant et facile à lire LED. La sortie du moniteur est disponible soit en tant que sortie analogique ou sortie commutateur. La série ITV est IP65 équivalent. P>
- Plage de la pression de réglage: 0.2 à 2.0 MPa.
- Pression d’alimentation maximale: 3.0 Mpa.
- Débit max.: 3000 L/min (ANR).
- Consommation électrique: 3 W max.
- Stabilité: ±1% E.M.
IITV, Embase pour régulateur électropneumatique compact
Série ITV régulateurs vide électro-pneumatiques et électroniques de commande de pression d'air / vide en continu proportionnellement à un signal électrique. Ils sont légers dans la conception avec un brillant et facile à lire LED. La sortie du moniteur est disponible soit en tant que sortie analogique ou sortie commutateur. La série ITV est IP65 équivalent. P>
- Embase pour régulateurs électropneumatique ITV00**
- Jusqu'à 8 stations
- Taraudage des raccords : PT, NPT, PF
- Orifice de sortie : 1/4, 3/8
IITV20, Embase, Régulateur électropneumatique
Série ITV régulateurs vide électro-pneumatiques et électroniques de commande de pression d'air / vide en continu proportionnellement à un signal électrique. Ils sont légers dans la conception avec un brillant et facile à lire LED. La sortie du moniteur est disponible soit en tant que sortie analogique ou sortie commutateur. La série ITV est IP65 équivalent. P>
- Embase pour régulateurs électropneumatique ITV1000/2000
- Jusqu'à 8 stations.
ITV1000 / 2000/3000, Assemblage du support plat
Ensemble de support pour le montage de la série ITV régulateurs électro-pneumatiques. P>
- Régulateurs électro-pneumatiques ITV série Mounts li>
- L'assemblage comprend des vis de montage li> ul>
ITV1000 / 2000/3000, L-Bracket Assemblée
Ensemble de support pour le montage de la série ITV régulateurs électro-pneumatiques. P>
- Régulateurs électro-pneumatiques ITV série Mounts li>
- L'assemblage comprend des vis de montage li> ul>
ITV1000 / 2000/3000, Câble d'alimentation Connecteur
Série ITV régulateurs vide électro-pneumatiques et électroniques de commande de pression d'air / vide en continu proportionnellement à un signal électrique. Ils sont légers dans la conception avec un brillant et facile à lire LED. La sortie du moniteur est disponible soit en tant que sortie analogique ou sortie commutateur. La série ITV est IP65 équivalent. P>
- Connecteur d'alimentation pour régulateurs électropneumatiques ITV série li>
- Options de connecteur à angle droit ou à angle droit li>
- Longueur: 3 m li> ul>