- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Capteurs et commutateurs
- Les régulateurs électroniques
- ITV
- ITV1000/2000/3000, Régulateur électropneumatique
ITV1000/2000/3000, Régulateur électropneumatique
Series ITV electro-pneumatic and electronic vacuum regulators control air/vacuum pressure steplessly in proportion to an electric signal. The units are compact, lightweight, and include an easy to read LED display. Input signals can be analog current or voltage, 4 or 16 point presets, or a range of communication protocols including CC-Link, DeviceNet™, PROFIBUS, RS-232C or I/O-Link. EtherNet/IP™, and PROFINET are available as well. See the separate configurators on this site. Monitor output is available as an analog or switch signal. ITV regulators are IP65 equivalent.
- contrôle la pression de l'air proportionnellement à un signal électrique li>
- Disponible en MPa, kgf / cm & sup2 ;, bar, PSI, et les unités kPa li>
- Plage de pression de 0,005 à 0.9MPa li>
- port disponible tailles 1/4 et 3/8 li>
- option de montage du support li>
- "Analog 4-20mA Type naufrage (non compatible avec la plupart des cartes d'entrée analogique en Amérique du Nord) pour l'approvisionnement type compatible, contactez SMC pour plus d'informations sur l'option -X256. " span> li> ul>