- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Capteurs et commutateurs
- Les régulateurs électroniques
- ITV
- ITVH, Régulateur électropneumatique haute pression, 3.0 MPa
ITVH, Régulateur électropneumatique haute pression, 3.0 MPa
Série ITV régulateurs vide électro-pneumatiques et électroniques de commande de pression d'air / vide en continu proportionnellement à un signal électrique. Ils sont légers dans la conception avec un brillant et facile à lire LED. La sortie du moniteur est disponible soit en tant que sortie analogique ou sortie commutateur. La série ITV est IP65 équivalent. P>
- Plage de la pression de réglage: 0.2 à 2.0 MPa.
- Pression d’alimentation maximale: 3.0 Mpa.
- Débit max.: 3000 L/min (ANR).
- Consommation électrique: 3 W max.
- Stabilité: ±1% E.M.