- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Capteurs et commutateurs
- Les régulateurs électroniques
- ITV
- ITV1000 / 2000/3000, Câble d'alimentation Connecteur
ITV1000 / 2000/3000, Câble d'alimentation Connecteur
Série ITV régulateurs vide électro-pneumatiques et électroniques de commande de pression d'air / vide en continu proportionnellement à un signal électrique. Ils sont légers dans la conception avec un brillant et facile à lire LED. La sortie du moniteur est disponible soit en tant que sortie analogique ou sortie commutateur. La série ITV est IP65 équivalent. P>
- Connecteur d'alimentation pour régulateurs électropneumatiques ITV série li>
- Options de connecteur à angle droit ou à angle droit li>
- Longueur: 3 m li> ul>