- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Capteurs et commutateurs
- Les régulateurs électroniques
- ITV
- ITV1100/2100/3100, High Flow Electro-Pneumatic Regulator
ITV1100/2100/3100, High Flow Electro-Pneumatic Regulator
Série ITV régulateurs vide électro-pneumatiques et électroniques de commande de pression d'air / vide en continu proportionnellement à un signal électrique. Ils sont légers dans la conception avec un brillant et facile à lire LED. La sortie du moniteur est disponible soit en tant que sortie analogique ou sortie commutateur. La série ITV est IP65 équivalent. P>
- Flows up to 4400 L/min
- Aproximately 19% lighter than the legacy ITV series
- Controls air pressure in proportion to an electric signal
- Available in MPa, kgf/cm², bar, PSI, and kPa units
- Pressure range of 0.005 to 0.9MPa
- Available port sizes 1/4, 3/8 and 1/2
- Mounting bracket option