- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Capteurs et commutateurs
- Les régulateurs électroniques
- ITV avec bus de terrain
ITV avec bus de terrain
Series ITV electro-pneumatic and electronic vacuum regulators control air/vacuum pressure steplessly in proportion to an electric signal. They are light weight in design with a bright and easy to read LED display. The monitor output is available either as analog output or switch output. The ITV series is IP65 equivalent.
ITV, régulateur électro-pneumatique avec Ethernet / IP
Series ITV is an electro-pneumatic regulator that controls air pressure with an electric signal. This EtherNet/IP™ version, designed and built in SMC's North American headquarters, now includes a 2nd generation chipset with new features and upgrades. The new design is CE and UL certified, while also meeting the ODVA specification. The IP address can now be set with a DIP switch. An integrated 2-port switch, Quick Connect, and Device Level Ring allow this ITV to operate in typical manufacturing network topologies. If the installation requires more than one regulator, the ITVs can be daisy chained. Power over Ethernet is available for up to 5 units. The new dynamic web page design includes pressure settings and feedback in engineering units. Gain and sensitivity can also be adjusted. Expanded fault diagnostics and alarm enable quicker troubleshooting for reduced downtime. In the event of a lost connection, the regulator holds the set point pressure to maintain the machine's operation.
- Manifold pour le régulateur électro-pneumatique ITV w / Ethernet li>
- Jusqu'à & nbsp; 8 stations li> ul>
& nbsp; p>
IITV, collecteur pour régulateur électro-pneumatique avec Ethernet / IP
La série ITV est un régulateur électropneumatique qui contrôle la pression d'air avec un signal électrique. Cette configuration monte jusqu'à 8 régulateurs sur un collecteur en aluminium, pour la consolidation de l'espace et de l'alimentation en air. La taille de l'orifice et le type de filetage du collecteur peuvent être sélectionnés. Les régulateurs incluent la communication EtherNet / IP, conçue et construite au siège nord-américain de SMC, avec un chipset de 2e génération avec de nouvelles fonctionnalités et mises à niveau. Le nouveau design est certifié CE et UL, tout en répondant aux spécifications ODVA. L'adresse IP peut maintenant être définie avec un commutateur DIP. Un commutateur intégré à 2 ports, une connexion rapide et un anneau de niveau de périphérique permettent à cet ITV de fonctionner dans des topologies de réseau de fabrication typiques. Plusieurs ITV peuvent être connectés en série, avec Power over Ethernet disponible pour jusqu'à 5 unités. La nouvelle conception dynamique de la page Web comprend les paramètres de pression et les commentaires en unités d'ingénierie. Le gain et la sensibilité peuvent également être ajustés. Des diagnostics et des alarmes de défaut étendus permettent un dépannage plus rapide pour réduire les temps d'arrêt. En cas de perte de connexion, le régulateur maintient la pression de consigne pour maintenir le fonctionnement de la machine.
- Manifold pour le régulateur électro-pneumatique ITV w / Ethernet li>
- Jusqu'à & nbsp; 8 stations li> ul>
& nbsp; p>
Câble de communication pour bus de terrain Ethernet
- Système centralisé, type intégré pour entrées/sorties
- Protocoles compatibles : DeviceNetTM, PROFIBUS DP, CC-Link, EtherNet/IPTM, CANopen, AS-Interface
- Module 32 entrées / 32 sorties
- Unités de sortie disponibles pour utilisation externe (EX9)
- Séries de distributeurs compatibles: SY, VQC, S0700, SV
- Indice de protection : jusqu'à IP67.
- Câble de communication: M12 directement vers Ethernet IP
- EX250, EX260, EX500, EX600
- Longueur: 2000mm li> ul>