- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Capteurs et commutateurs
- Les régulateurs électroniques
- ITV avec bus de terrain
- Câble de communication pour bus de terrain Ethernet
Câble de communication pour bus de terrain Ethernet
- Système centralisé, type intégré pour entrées/sorties
- Protocoles compatibles : DeviceNetTM, PROFIBUS DP, CC-Link, EtherNet/IPTM, CANopen, AS-Interface
- Module 32 entrées / 32 sorties
- Unités de sortie disponibles pour utilisation externe (EX9)
- Séries de distributeurs compatibles: SY, VQC, S0700, SV
- Indice de protection : jusqu'à IP67.
- Câble de communication: M12 directement vers Ethernet IP
- EX250, EX260, EX500, EX600
- Longueur: 2000mm li> ul>