VER
La vanne proportionnelle électro-pneumatique 5 port, la série VER peut être utilisé pour basculer et d'actionner un cylindre et pour effectuer une commande de pression en continu du port A au moyen de signaux électriques. Le VER2000 (type à action directe) est disponible avec 1/4 ou 3/8 taille du port. Le VER4000 (type pilote interne) et le VER4001 (type pilote externe) sont disponibles avec 3/8, 1/2 ou 3/4 taille du port. types de discussion incluent Rc, G, NPT ou NPTF. Le VER est également disponible sans sous-plaque. P>
VER2000 / 4000, 5 Port électro-pneumatique Distributeur proportionnel
La vanne proportionnelle électro-pneumatique 5 port, la série VER peut être utilisé pour basculer et d'actionner un cylindre et pour effectuer une commande de pression en continu du port A au moyen de signaux électriques. Le VER2000 (type à action directe) est disponible avec 1/4 ou 3/8 taille du port. Le VER4000 (type pilote interne) et le VER4001 (type pilote externe) sont disponibles avec 3/8, 1/2 ou 3/4 taille du port. types de discussion incluent Rc, G, NPT ou NPTF. Le VER est également disponible sans sous-plaque. P>