- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Capteurs et commutateurs
- Les régulateurs électroniques
- VEF / VEP
VEF / VEP
Système de soupape de commande proportionnelle permet de contrôler en continu la position de l'ensemble de bobine interne qui augmente ou diminue la quantité de débit ou de pression d'être libéré de la valve. SMC propose 2 types de vannes de commande proportionnelle, un VEP du type de pression qui contrôle la pression secondaire en faisant varier le courant à travers le solénoïde, et un type de débit VEF qui commande l'écoulement d'air en faisant varier courant à travers le solénoïde. P>
VEP, Vanne proportionnelle électropneumatique, modèle à pression, millimètres
Un système de vanne de contrôle proportionnel permet de contrôler à l'infini la position du tiroir interne ce qui décroît ou accroît le débit ou la pression à évacuer de la vanne. SMC offre 2 modèles de vanne de contrôle proportionnel, un modèle pour la pression (N)VEP qui contrôle la pression secondaire en faisant varier l'intensité du courant dans la bobine, et un modèle à débit (N)VEF qui contrôle le débit de l'air en faisant varier l'intensité du courant dans la bobine.
- Vanne proportionnelle électropneumatique
- Type de pression, métrique
- Orifices : 1/4, 3/8, 1/2, 3/4
- Température ambiante : 5~50°C
- Pression d'utilisation : 9.9 Kgf/cm²