- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Capteurs et commutateurs
- Les régulateurs électroniques
- VEF / VEP
- VEP, Vanne proportionnelle électropneumatique, modèle à pression, millimètres
VEP, Vanne proportionnelle électropneumatique, modèle à pression, millimètres
Un système de vanne de contrôle proportionnel permet de contrôler à l'infini la position du tiroir interne ce qui décroît ou accroît le débit ou la pression à évacuer de la vanne. SMC offre 2 modèles de vanne de contrôle proportionnel, un modèle pour la pression (N)VEP qui contrôle la pression secondaire en faisant varier l'intensité du courant dans la bobine, et un modèle à débit (N)VEF qui contrôle le débit de l'air en faisant varier l'intensité du courant dans la bobine.
- Vanne proportionnelle électropneumatique
- Type de pression, métrique
- Orifices : 1/4, 3/8, 1/2, 3/4
- Température ambiante : 5~50°C
- Pression d'utilisation : 9.9 Kgf/cm²