- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Communication industrielle
- E/S de vanne
- EX600 - Plate-forme modulaire
EX600 - Plate-forme modulaire
L'interface série de l'EX600 offre une suite complète de diagnostics et de paramètres programmables pour répondre aux exigences les plus strictes. L'EX600 offre une excellente flexibilité, notamment des options d'entrée numérique, de sortie numérique et d'unité d'entrée analogique. Avec l'utilisation de blocs de sortie D-sub, un maximum de 9 collecteurs D-sub distants peuvent être connectés à un module de communication EX600. Cette interface série est compatible avec les séries SV1000 / 2000/3000, VQC1000 / 2000/4000, S0700 et les nouvelles vannes de la série SY. Les protocoles disponibles incluent PROFIBUS-DP ® , DeviceNet < 10pt; "> & trade; , CC-Link, Ethernet I / P & trade; et EtherCAT ®, PROFINET, POWELINK et CC-Link IE Field & trade;
10pt; "> & trade; , CC-Link, Ethernet I / P & trade; et EtherCAT ®, PROFINET, POWELINK et CC-Link IE Field & trade;
EX600, SI Unit
The EX600 serial interface offers a full suite of diagnostics and programmable parameters to meet the most stringent requirements. The EX600 offers excellent flexibility including digital input, digital output and analog input unit options. With the use of D-sub output blocks, a maximum of 9 remote D-sub manifolds can be attached to one EX600 communication module. This serial interface is compatible with series SV1000/2000/3000, VQC1000/2000/4000, S0700 and the new SY series valves. Available protocols include PROFIBUS-DP®, DeviceNet™, CC-Link, Ethernet I/P™ and EtherCAT®, PROFINET, POWELINK and CC-Link IE Field™
- Protocols: EtherNet/IP™, PROFINET, POWERLINK, Modbus TCP, CC-Link IE Field™, DeviceNet™ and CC-Link
- Output method: PNP, NPN
- Enclosure: IP67(manifold assembly)
- Operating temp. range: -10~50° C
- Standard: CE marking, UL recognition (CSA)
- Weight: 300g or less
EX600, entrée / unité de sortie
L'interface série EX600 offre une gamme complète de diagnostics et paramètres programmables pour répondre aux exigences les plus strictes. Jusqu'à 1024 (512/512 blocs I / O) et 7 manifolds peuvent être connectés. Le EX600 peut être configuré comme un système centralisé ou un système d'E / S de-centralisée, ou une combinaison des deux. Cette interface série est compatible avec la série SV1000 / 2000/3000, VQC1000 / 2000/4000 et les vannes S0700. Les protocoles disponibles sont Profibus-DP, DeviceNet & trade; span>, CC-Link et EtherNet / IP et le commerce; p>
EX600-T Terminal Unit
The EX600-T Terminal Unit is a high-performance IO-Link compatible input device within SMC’s EX600 Series Fieldbus System. Designed for use in flexible and scalable factory automation environments, the 600-T enables seamless integration of up to 32 discrete input signals using M12 or M8 connectors. Ideal for connecting to IO-Link master units, it delivers robust IP67-rated protection for demanding industrial conditions and supports advanced diagnostics and remote parameterization to reduce downtime and simplify maintenance.
- Options for 16 or 32 inputs
- M8 or M12 connection types
- IO-Link Version 1.1 compatible
- IP67 protection rating
- Built-in short-circuit protection
- Auto switch failure diagnostics
- LED indicators for power and I/O status
- Supports modular EX600 integration
- DIN rail or direct mounting
- Remote monitoring via IO-Link
EX600, IO-Link Module
Les applications utilisant des systèmes de contrôle complexes ont trouvé désormais la solution idéale en terme d’interface série, grâce à notre nouveau système bus de terrain centralisé EX600. Conçue à l’origine pour l’industrie automobile, la construction modulaire de la série EX600 est extrêmement polyvalente avec ses entrées/sorties tout ou rien et ses options liées au module d’entrée analogique. Une seule embase peut accueillir jusqu’à neuf modules connectés et chaque module peut être reliée à divers dispositifs d’entrée et de sortie, tels que : des capteurs de pression et de débit, débitmètres, pressostats, distributeurs et détecteurs. La série EX600 possède une fonction d’autodiagnostic, capable de détecter un court-circuit ou une rupture de ligne à chaque entrée/sortie, un appareil de comptage on/off et la possibilité de contrôler et de gérer le réglage des paramètres à l’écran, à partir d’un terminal portatif. La protection IP67 et les connecteurs SPEEDCON sont le gage d’un temps d’installation et de câblage rapide. Combiné à nos électrodistributeurs SV, VQC ou S0700, l’EX600 est le système idéal. Il est compatible avec les protocoles Profibus- DP, DeviceNet™ et CC-Link, EtherCat et EtherNet/IP™.- Connects up to 4 IO-Link modules per manifold (Total of 16 IO-Link devices)
- Supports both port class A (integrated power, sensors and regulators) and class B (separate output power, for use with valve)
- Process data, parameters and device information can be set and monitored using PC
- Compatible with EX600-SEN3-X80, EX600-SPN3, EX600-SPN4, EX600-SEN7/8 and EX600-SEC3/4
EX600, CIP Safety
EX600 CIP Safety units with up to 128 outputs and 16 safety inputs. It works on a variety of manifolds including SY, JSY, VQC, and IITV23. The protocol utilized is CIP Safety (Ethernet/IP) which works with IEC61508/62061 and ISO 13849-1.
- Only compatible with Digital I/O modules
- Protocols: CIP Safety™
- Output method: PNP
- Enclosure: IP67(manifold assembly)
- 16 safety inputs
- Up to 128 safety outputs
- Short-circuit protection
- Weight: 540g or less
EX600-W, Système sans fil
L'interface série EX600 offre une gamme complète de diagnostics et paramètres programmables pour répondre aux exigences les plus strictes. Jusqu'à 1024 (512/512 blocs I / O) et 7 manifolds peuvent être connectés. Le EX600 peut être configuré comme un système centralisé ou un système d'E / S de-centralisée, ou une combinaison des deux. Cette interface série est compatible avec la série SV1000 / 2000/3000, VQC1000 / 2000/4000 et les vannes S0700. Les protocoles disponibles sont Profibus-DP, DeviceNet ™ span>, CC-Link, EtherCAT et EtherNet / IP ™. Le sans fil EX600 ne peuvent pas être utilisés dans les pays où sans fil ne sont pas pris en charge.
EX600, Terminal portable
Les applications utilisant des systèmes de contrôle complexes ont trouvé désormais la solution idéale en terme d’interface série, grâce à notre nouveau système bus de terrain centralisé EX600. Conçue à l’origine pour l’industrie automobile, la construction modulaire de la série EX600 est extrêmement polyvalente avec ses entrées/sorties tout ou rien et ses options liées au module d’entrée analogique. Une seule embase peut accueillir jusqu’à neuf modules connectés et chaque module peut être reliée à divers dispositifs d’entrée et de sortie, tels que : des capteurs de pression et de débit, débitmètres, pressostats, distributeurs et détecteurs. La série EX600 possède une fonction d’autodiagnostic, capable de détecter un court-circuit ou une rupture de ligne à chaque entrée/sortie, un appareil de comptage on/off et la possibilité de contrôler et de gérer le réglage des paramètres à l’écran, à partir d’un terminal portatif. La protection IP67 et les connecteurs SPEEDCON sont le gage d’un temps d’installation et de câblage rapide. Combiné à nos électrodistributeurs SV, VQC ou S0700, l’EX600 est le système idéal. Il est compatible avec les protocoles Profibus- DP, DeviceNet™ et CC-Link, EtherCat et EtherNet/IP™.- Protection: IP20
- Température d'utilisation: -10~50°C
- Plage d'humidité ambiante: 35~85%RH (sans condensation)
- Normes: Marquage CE, norme UL (CSA)
- Masse: 160g
EX600, Plaque de fermeture
L'interface série EX600 offre une gamme complète de diagnostics et paramètres programmables pour répondre aux exigences les plus strictes. Le EX600 offre une excellente flexibilité, y compris l'entrée numérique, sortie numérique et les options de l'unité d'entrée analogiques. Avec l'utilisation de blocs de sortie D-sub, un maximum de 9 collecteurs D-sub à distance peut être attaché à un module de communication EX600. Cette interface série est compatible avec la série SV1000 / 2000/3000, VQC1000 / 2000/4000, S0700 et les nouvelles vannes série SY. Les protocoles disponibles comprennent EtherNet / IP ™. p>
- Classe de protection: IP67 (embase).
- Température d'utilisation: -10~50°C.
- Plage d'humidité ambiante: 35~85%RH (sans condensation).
- Normes: Marquage CE, RoHS.