- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Communication industrielle
- E/S de vanne
- EX600 - Plate-forme modulaire
- EX600-W, Système sans fil
EX600-W, Système sans fil
L'interface série EX600 offre une gamme complète de diagnostics et paramètres programmables pour répondre aux exigences les plus strictes. Jusqu'à 1024 (512/512 blocs I / O) et 7 manifolds peuvent être connectés. Le EX600 peut être configuré comme un système centralisé ou un système d'E / S de-centralisée, ou une combinaison des deux. Cette interface série est compatible avec la série SV1000 / 2000/3000, VQC1000 / 2000/4000 et les vannes S0700. Les protocoles disponibles sont Profibus-DP, DeviceNet ™ span>, CC-Link, EtherCAT et EtherNet / IP ™. Le sans fil EX600 ne peuvent pas être utilisés dans les pays où sans fil ne sont pas pris en charge.
- Bus de terrain: EtherNet / IP & trade ;, PROFINET
- Méthode de sortie: PNP, NPN < / li>
- Nombre de points d'E / S: 1280 entrées / 1280 sorties
- Boîtier: IP40 et IP67 (ensemble manifold)
- Temp. gamme: -10 à + 50 ° C
- Normes: marquage CE, conforme RoHS
- Poids: 280g & 300g