- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Communication industrielle
- E/S de vanne
- EX600 - Plate-forme modulaire
- EX600 Accessoires
EX600 Accessoires

EX600, Plaque d'extrémité support
Support de montage sur rail DIN pour la plaque d'extrémité EX600.
- Montage sur rail DIN pour plaque d'extrémité EX600
- Pièces incluses: vis à tête ronde M4x20 1pc (avec rondelle pour ZMA3)
- Pièces jointes: vis P-tight 4x14 2pcs

EX600, Plaque d'extrémité support
The reinforcing brace is needed, at the intermediate position, when connecting 6 or more EX600 I/O units together. The provided reinforcement prevents connection failure between the units due to deflection.
- For Direct or DIN Rail mounting
- Fasteners are included with bracket

EX600, Support de plaque Valve
Support de plaque de soupape pour connecter l'unité EX600 SI au collecteur de soupapes.
- Connecte l'unité EX600 SI au collecteur de vannes
- Pièces incluses: vis à tête ronde M4x6 2pcs & M3x8 4 pièces

EX600, Communication confectionnable Câble (CC-Link, DeviceNet ™, PROFIBUS DP)
Connecteur câblé sur site pour connecter l'unité EX600 SI au bus de terrain. Les options de connecteur incluent la prise en charge des protocoles de communication CC-Link, DeviceNet & trade; et PROFIBUS DP.
- Connecte l'unité EX600 SI au bus de terrain
- Prise en charge du protocole: CC-Link, DeviceNet & trade; , et PROFIBUS DP®
- Prise de commande pour entrée bus de terrain, fiche pour sortie bus de terrain

EX600, alimentation par câble, connecteur M12 (5 broches code B)
Le câble d'alimentation avec connecteur M12 est utilisé pour connecter la plaque d'extrémité de l'EX600-ED2 à une alimentation. Disponible avec des connecteurs à angle droit et droit en longueurs de 2 m et 6 m.
- Uniquement pour la plaque d'extrémité EX600-ED2.
- Options de connecteur droit ou à angle droit < / li>
- Longueurs disponibles: 2m, 6m

Câble de communication pour bus de terrain Ethernet
Câble de communication Ethernet pour EtherNet / IP, Profinet, EtherCAT et Powerlink. & nbsp; Côté A: RJ45, côté B: 4 broches M12 codé D.
- Câble de communication: M12 directement vers Ethernet IP
- EX250, EX260, EX500, EX600
- Longueur: 2000mm li> ul>

Câble de communication pour CC-Link, DeviceNet ™, bus de terrain PROFIBUS DP
Câble de communication avec connecteur pour connecter l'unité SI EX600 au bus de terrain. options de connecteur comprennent le support des protocoles de communication CC-Link, DeviceNet ™ et PROFIBUS DP. p>
- Connecte l'unité EX600 SI au bus de terrain
- Prise en charge du protocole: CC-Link, DeviceNet ™ et PROFIBUS DP
- Prise de commande pour bus de terrain, prise pour bus de terrain li> ul>