- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Communication industrielle
- E/S de vanne
- EX600 - Plate-forme modulaire
- EX600 Accessoires
- EX600, alimentation par câble, connecteur M12 (5 broches code B)
EX600, alimentation par câble, connecteur M12 (5 broches code B)
Le câble d'alimentation avec connecteur M12 est utilisé pour connecter la plaque d'extrémité de l'EX600-ED2 à une alimentation. Disponible avec des connecteurs à angle droit et droit en longueurs de 2 m et 6 m.
- Uniquement pour la plaque d'extrémité EX600-ED2.
- Options de connecteur droit ou à angle droit < / li>
- Longueurs disponibles: 2m, 6m