- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Communication industrielle
- E/S de vanne
- EX600 - Plate-forme modulaire
- EX600, IO-Link Module
EX600, IO-Link Module
Les applications utilisant des systèmes de contrôle complexes ont trouvé désormais la solution idéale en terme d’interface série, grâce à notre nouveau système bus de terrain centralisé EX600. Conçue à l’origine pour l’industrie automobile, la construction modulaire de la série EX600 est extrêmement polyvalente avec ses entrées/sorties tout ou rien et ses options liées au module d’entrée analogique. Une seule embase peut accueillir jusqu’à neuf modules connectés et chaque module peut être reliée à divers dispositifs d’entrée et de sortie, tels que : des capteurs de pression et de débit, débitmètres, pressostats, distributeurs et détecteurs. La série EX600 possède une fonction d’autodiagnostic, capable de détecter un court-circuit ou une rupture de ligne à chaque entrée/sortie, un appareil de comptage on/off et la possibilité de contrôler et de gérer le réglage des paramètres à l’écran, à partir d’un terminal portatif. La protection IP67 et les connecteurs SPEEDCON sont le gage d’un temps d’installation et de câblage rapide. Combiné à nos électrodistributeurs SV, VQC ou S0700, l’EX600 est le système idéal. Il est compatible avec les protocoles Profibus- DP, DeviceNet™ et CC-Link, EtherCat et EtherNet/IP™.
- Connects up to 4 IO-Link modules per manifold (Total of 16 IO-Link devices)
- Supports both port class A (integrated power, sensors and regulators) and class B (separate output power, for use with valve)
- Process data, parameters and device information can be set and monitored using PC
- Compatible with EX600-SEN3-X80, EX600-SPN3, EX600-SPN4, EX600-SEN7/8 and EX600-SEC3/4