- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Communication industrielle
- E/S de vanne
- EX600 - Plate-forme modulaire
- EX600, entrée / unité de sortie
EX600, entrée / unité de sortie
L'interface série EX600 offre une gamme complète de diagnostics et paramètres programmables pour répondre aux exigences les plus strictes. Jusqu'à 1024 (512/512 blocs I / O) et 7 manifolds peuvent être connectés. Le EX600 peut être configuré comme un système centralisé ou un système d'E / S de-centralisée, ou une combinaison des deux. Cette interface série est compatible avec la série SV1000 / 2000/3000, VQC1000 / 2000/4000 et les vannes S0700. Les protocoles disponibles sont Profibus-DP, DeviceNet & trade; span>, CC-Link et EtherNet / IP et le commerce; p>
- Type d'unité: entrée numérique, sortie, entrée / sortie, entrée analogique, sortie, entrée / sortie li>
- Type de connecteur: M8, M12, D-Sub, Cage Spring Terminal li >
- Jusqu'à IP67 du boîtier avec M8 et M12 li>
- CE, UL et RoHS compatible li> ul>