- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Communication industrielle
- E/S de vanne
- EX260 - sortie uniquement
EX260 - sortie uniquement
La série EX260 est une solution de bus de terrain compacte et économique pour la sortie applicable aux vannes de commande directionnelles les plus populaires de SMC telles que Nouvelles séries SY, SV, VQC et S0700. Il peut contrôler jusqu'à 32 solénoïdes dans un collecteur. Les protocoles disponibles sont EtherNet / IP & trade ;, Profinet ® , EtherCAT ® , PROFIBUS DP < span style = "font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 10pt;"> ® , DeviceNet & trade; et CC-Link. La série EX260 dispose d'une connectivité double port standard pour éliminer le besoin de commutateurs ou de connecteurs de dérivation, réduisant ainsi le coût du câblage et des composants. L'indice de protection IP67 garantit une protection contre la poussière et l'environnement de lavage.
EX260, Bus de terrain (sortie) de type intégré
série EX260 est une solution de bus de terrain compact et rentable pour la production applicable aux distributeurs de commande les plus populaires de SMC comme New SY, SV, VQC et série S0700. Il peut contrôler jusqu'à 32 solénoïdes dans un collecteur. Les protocoles disponibles sont EtherNet / IP & trade ;, PROFINET & reg; span>, EtherCAT & reg; span>, PROFIBUS DP & reg; span>, EtherCAT & reg; span>, IO-Link, PROFIBUS DP & reg; span>, DeviceNet & commerce ;, POWERLINK li> ul>
EX260 Accessoires
La série EX260 est une solution de bus de terrain compacte et économique pour la sortie applicable aux vannes de commande directionnelles les plus populaires de SMC telles que Nouvelles séries SY, SV, VQC et S0700. Il peut contrôler jusqu'à 32 solénoïdes dans un collecteur. Les protocoles disponibles sont EtherNet / IP & trade ;, Profinet ® , EtherCAT ® , PROFIBUS DP < span style = "font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 10pt;"> ® , DeviceNet & trade; et CC-Link. La série EX260 dispose d'une connectivité double port standard pour éliminer le besoin de commutateurs ou de connecteurs de dérivation, réduisant ainsi le coût du câblage et des composants. L'indice de protection IP67 garantit une protection contre la poussière et l'environnement de lavage.