- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Communication industrielle
- E/S de vanne
- EX260 - sortie uniquement
- EX260 Accessoires
EX260 Accessoires
La série EX260 est une solution de bus de terrain compacte et économique pour la sortie applicable aux vannes de commande directionnelles les plus populaires de SMC telles que Nouvelles séries SY, SV, VQC et S0700. Il peut contrôler jusqu'à 32 solénoïdes dans un collecteur. Les protocoles disponibles sont EtherNet / IP & trade ;, Profinet ® , EtherCAT ® , PROFIBUS DP < span style = "font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 10pt;"> ® , DeviceNet & trade; et CC-Link. La série EX260 dispose d'une connectivité double port standard pour éliminer le besoin de commutateurs ou de connecteurs de dérivation, réduisant ainsi le coût du câblage et des composants. L'indice de protection IP67 garantit une protection contre la poussière et l'environnement de lavage.
Câble de communication pour bus de terrain Ethernet
Câble de communication Ethernet pour EtherNet / IP, Profinet, EtherCAT et Powerlink. & nbsp; Côté A: RJ45, côté B: 4 broches M12 codé D.
- Câble de communication: M12 droit vers Ethernet / IP et commerce;
- EX250, EX260, EX500 , EX600
- Longueur: 2000 mm
Câble de communication pour CC-Link, DeviceNet ™, bus de terrain PROFIBUS DP
La série EX260 est une solution de bus de terrain compacte et économique pour la sortie applicable aux vannes de commande directionnelles les plus populaires de SMC telles que Nouvelles séries SY, SV, VQC et S0700. Il peut contrôler jusqu'à 32 solénoïdes dans un collecteur. Les protocoles disponibles sont EtherNet / IP & trade ;, Profinet ® , EtherCAT ® , PROFIBUS DP < span style = "font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 10pt;"> ® , DeviceNet & trade; et CC-Link. La série EX260 dispose d'une connectivité double port standard pour éliminer le besoin de commutateurs ou de connecteurs de dérivation, réduisant ainsi le coût du câblage et des composants. L'indice de protection IP67 garantit une protection contre la poussière et l'environnement de lavage.
- Connecte l'unité EX600 SI au bus de terrain
- Prise en charge du protocole: CC-Link, DeviceNet ™ et PROFIBUS DP
- Prise de commande pour bus de terrain, prise pour bus de terrain li> ul>