ITV00 **, Régulateur électro-pneumatique compact

La série ITV de régulateurs du vide électroniques et électropneumatiques contrôlent la pression du vide ou de l'air en continu et proportionnellement à un signal électrique. Ils sont légers et disposent d'un écran LED brillant et facile à lire. La sortie du moniteur est disponible avec une sortie analogique ou de détecteur. La série ITV équivaut à la norme IP65.

  • Raccords instantanés intégrés
  • LED d'indication d'erreur
  • Grande stabilité
  • Temps de réponse rapides
  • Compact et léger
ITV00 **, Régulateur électro-pneumatique compact
Options de Configuration
  
 
Copy Configuration Number

Product Options

Sélectionner les options du produit
Sélectionnez les valeurs dans la liste déroulante afin de configurer la référence.
Plage de pression Configuration Status
Tension Configuration Status
Signal d'entrée Configuration Status
Raccord instantané intégré Configuration Status
Modèle d'embase Configuration Status
Fixation Configuration Status
Connecteur du câble Configuration Status