ITV209*, Convertisseur analogique du vide

La série ITV de régulateurs du vide électroniques et électropneumatiques contrôlent la pression du vide ou de l'air en continu et proportionnellement à un signal électrique. Ils sont légers et disposent d'un écran LED brillant et facile à lire. La sortie du moniteur est disponible avec une sortie analogique ou de détecteur. La série ITV équivaut à la norme IP65.

  • Contrôle la pression pneumatique proportionnellement au signal électrique
  • Plage de pression de -1.3 à -80 kPa
  • Orifice disponible 1/4
  • Fixation de montage en option
ITV209*, Convertisseur analogique du vide
Options de Configuration
  
 
Copy Configuration Number

Product Options

Sélectionner les options du produit
Sélectionnez les valeurs dans la liste déroulante afin de configurer la référence.
Model Configuration Status
Pressure Range Configuration Status
Tension d'alimentation Configuration Status
Signal d'entrée Configuration Status
Sortie du moniteur Configuration Status
Taraudage Configuration Status
Port Size Configuration Status
Accessoire Configuration Status
Connecteur du câble Configuration Status
Unité d'affichage de la pression Configuration Status