XM et XY
Les séries XM (soupape angulaire à vide poussé) et XY (soupape en ligne à vide poussé) présentent des matériaux de corps de SUS (acier inoxydable). La structure du XM est la même que celle du XL, sauf que le matériau du corps du XL est en aluminium. La série XM est interchangeable avec la série XL. Le processus de fabrication monobloc coulé avec précision de la série XY évite les imperfections dues à l'accumulation de gaz et garantit l'absence de porosité dans le corps.
XM et XY, Vannes pour vide élevé, acier inox, modèle angulaire et axial
Le corps des séries XM (vanne angulaire pour le vide élevé) et XY (vanne en ligne pour les vides élevés) sont en SUS (acier inox). La structure de la série XM est la même que celle de la série XL, mais le corps de la série XL est en aluminium. La série XM est interchangeable avec la série XL. Le processus de fabrication monobloc par moulage de précision de la série XY évite les imperfections liées à l'accumulation de gaz et assure l'absence de porosité du corps.- Modèle angulaire ou en ligne
- SCS 13 matériaux de corps (conforme à SUS304)
- Un moulage de précision et une composition unifiée évitent l'accumulation de gaz
- Plus de 2 millions de cycles de durée de vie (vanne à commande pneumatique)
- Léger et compact