- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Produits à vide
- Ventouses d'aspiration
- Adaptateur et Coupe verticale Entrée
- ZP3
- ZP3-T, Pad Compact, Vertical entrée de vide w / adaptateur
ZP3-T, Pad Compact, Vertical entrée de vide w / adaptateur
Les ventouses pour le vide de la série ZPT sont disponibles dans 16 diamètres allant de 2 à 125 mm, 6 types de matériaux et 4 conceptions de ventouse (plate, plate nervurée, profonde et avec soufflets de protection), ce qui permet leur emploi dans de multiples applications. Les connections d'entrées du vide, verticales, peuvent se faire à l'aide de raccords instantanés ou de raccords taraudés. Des compensateurs optionnels peuvent être commandés avec des courses allant jusqu'à 50 mm.
- Entrée de vide verticale avec adaptateur LI>
- Diamètre du patin: 1,5, 2, 3,5, 4, 6, 8, 10, 13, 16 LI>
- Type de tampon: plat, plat avec rainure, soufflet LI>
- Matériau du tampon: NBR, FKM, caoutchouc de silicone, caoutchouc d'uréthane, NBR conducteur, caoutchouc de silicone conducteur LI> UL>