- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Produits à vide
- Ventouses d'aspiration
- Adaptateur et Coupe verticale Entrée
- ZP
ZP
Les ventouses pour le vide de la série ZPT sont disponibles dans 16 diamètres allant de 2 à 125 mm, 6 types de matériaux et 4 conceptions de ventouse (plate, plate nervurée, profonde et avec soufflets de protection), ce qui permet leur emploi dans de multiples applications. Les connections d'entrées du vide, verticales, peuvent se faire à l'aide de raccords instantanés ou de raccords taraudés. Des compensateurs optionnels peuvent être commandés avec des courses allant jusqu'à 50 mm.

ZPT (U, C, D, B, UT, CT), ventouse, Vertical Entrée
Les ventouses pour le vide de la série ZPT sont disponibles dans 16 diamètres allant de 2 à 125 mm, 6 types de matériaux et 4 conceptions de ventouse (plate, plate nervurée, profonde et avec soufflets de protection), ce qui permet leur emploi dans de multiples applications. Les connections d'entrées du vide, verticales, peuvent se faire à l'aide de raccords instantanés ou de raccords taraudés. Des compensateurs optionnels peuvent être commandés avec des courses allant jusqu'à 50 mm.
- Raccord vertical du vide
- Sans compensateur
- Diamètre de la ventouse de 2 mm à 50 mm
- Ventouses plates, nervurées, profondes et à soufflet
- Quatre différents matériaux disponibles

ZPT (U, C, D, B, UT, CT) (J, K), ventouse, Vertical entrée, w / Buffer
Les ventouses pour le vide de la série ZPT sont disponibles dans 16 diamètres allant de 2 à 125 mm, 6 types de matériaux et 4 conceptions de ventouse (plate, plate nervurée, profonde et avec soufflets de protection), ce qui permet leur emploi dans de multiples applications. Les connections d'entrées du vide, verticales, peuvent se faire à l'aide de raccords instantanés ou de raccords taraudés. Des compensateurs optionnels peuvent être commandés avec des courses allant jusqu'à 50 mm.
- Raccord vertical du vide
- Avec compensateur rotatif ou anti-rotation
- Diamètre de la ventouse de 2 mm à 50 mm
- Ventouses plates, nervurées, profondes et à soufflet
- Quatre différents matériaux disponibles

ZPT-J / K, joint à rotule Pad avec le tampon, Vertical Entrée
Les ventouses pour le vide de la série ZPT sont disponibles dans 16 diamètres allant de 2 à 125 mm, 6 types de matériaux et 4 conceptions de ventouse (plate, plate nervurée, profonde et avec soufflets de protection), ce qui permet leur emploi dans de multiples applications. Les connections d'entrées du vide, verticales, peuvent se faire à l'aide de raccords instantanés ou de raccords taraudés. Des compensateurs optionnels peuvent être commandés avec des courses allant jusqu'à 50 mm.
- Ventouse pour le vide à rotule avec compensateur et connexion verticale
- Diamètre des ventouses (mm) : 10, 13, 16, 20, 25, 32, 40, 50
- Type de compensateur : avec ou sans détente
- Adsorption possible même sur surface inclinée
- Interchangeable avec le modèle standard
- Remplaçable au niveau de l'accouplement

ZPT-B *, joint à rotule Pad sans tampon, filetage femelle, Vertical Entrée
Les ventouses pour le vide de la série ZPT sont disponibles dans 16 diamètres allant de 2 à 125 mm, 6 types de matériaux et 4 conceptions de ventouse (plate, plate nervurée, profonde et avec soufflets de protection), ce qui permet leur emploi dans de multiples applications. Les connections d'entrées du vide, verticales, peuvent se faire à l'aide de raccords instantanés ou de raccords taraudés. Des compensateurs optionnels peuvent être commandés avec des courses allant jusqu'à 50 mm.
- Ventouse pour le vide à rotule et connexion verticale
sans compensateur, taraudage - Diamètre de la ventouse (mm) : 10, 13, 16, 20, 25, 32, 40, 50
- Matériau de la ventouse : NBR, silicone, uréthane,
fluoroélastomère, NBR conducteur, silicone conducteur - Adsorption possible même sur une surface inclinée

ZPT, joint à rotule Pad sans tampon, filetage mâle, Vertical Entrée
Les ventouses pour le vide de la série ZPT sont disponibles dans 16 diamètres allant de 2 à 125 mm, 6 types de matériaux et 4 conceptions de ventouse (plate, plate nervurée, profonde et avec soufflets de protection), ce qui permet leur emploi dans de multiples applications. Les connections d'entrées du vide, verticales, peuvent se faire à l'aide de raccords instantanés ou de raccords taraudés. Des compensateurs optionnels peuvent être commandés avec des courses allant jusqu'à 50 mm.
- Ventouse pour le vide à rotule et connexion verticale
sans compensateur, taraudage - Diamètre de la ventouse (mm) : 10, 13, 16, 20, 25, 32, 40, 50
- Matériau de la ventouse : NBR, silicone, uréthane,
fluoroélastomère, NBR conducteur, silicone conducteur - Adsorption possible même sur une surface inclinée