- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Produits à vide
- Ventouses d'aspiration
- Adaptateur et Coupe verticale Entrée
- ZP
- ZPT (U, C, D, B, UT, CT) (J, K), ventouse, Vertical entrée, w / Buffer
ZPT (U, C, D, B, UT, CT) (J, K), ventouse, Vertical entrée, w / Buffer
Les ventouses pour le vide de la série ZPT sont disponibles dans 16 diamètres allant de 2 à 125 mm, 6 types de matériaux et 4 conceptions de ventouse (plate, plate nervurée, profonde et avec soufflets de protection), ce qui permet leur emploi dans de multiples applications. Les connections d'entrées du vide, verticales, peuvent se faire à l'aide de raccords instantanés ou de raccords taraudés. Des compensateurs optionnels peuvent être commandés avec des courses allant jusqu'à 50 mm.
- Raccord vertical du vide
- Avec compensateur rotatif ou anti-rotation
- Diamètre de la ventouse de 2 mm à 50 mm
- Ventouses plates, nervurées, profondes et à soufflet
- Quatre différents matériaux disponibles