- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Produits à vide
- Ventouses d'aspiration
- Adaptateur et Coupe verticale Entrée
- ZP
- ZPT-B *, joint à rotule Pad sans tampon, filetage femelle, Vertical Entrée
ZPT-B *, joint à rotule Pad sans tampon, filetage femelle, Vertical Entrée
Les ventouses pour le vide de la série ZPT sont disponibles dans 16 diamètres allant de 2 à 125 mm, 6 types de matériaux et 4 conceptions de ventouse (plate, plate nervurée, profonde et avec soufflets de protection), ce qui permet leur emploi dans de multiples applications. Les connections d'entrées du vide, verticales, peuvent se faire à l'aide de raccords instantanés ou de raccords taraudés. Des compensateurs optionnels peuvent être commandés avec des courses allant jusqu'à 50 mm.
- Ventouse pour le vide à rotule et connexion verticale
sans compensateur, taraudage - Diamètre de la ventouse (mm) : 10, 13, 16, 20, 25, 32, 40, 50
- Matériau de la ventouse : NBR, silicone, uréthane,
fluoroélastomère, NBR conducteur, silicone conducteur - Adsorption possible même sur une surface inclinée