- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Produits à vide
- Ventouses d'aspiration
- Adaptateur et Coupe verticale Entrée
- ZP
- ZPT (U, C, D, B, UT, CT), ventouse, Vertical Entrée
ZPT (U, C, D, B, UT, CT), ventouse, Vertical Entrée
Les ventouses pour le vide de la série ZPT sont disponibles dans 16 diamètres allant de 2 à 125 mm, 6 types de matériaux et 4 conceptions de ventouse (plate, plate nervurée, profonde et avec soufflets de protection), ce qui permet leur emploi dans de multiples applications. Les connections d'entrées du vide, verticales, peuvent se faire à l'aide de raccords instantanés ou de raccords taraudés. Des compensateurs optionnels peuvent être commandés avec des courses allant jusqu'à 50 mm.
- Raccord vertical du vide
- Sans compensateur
- Diamètre de la ventouse de 2 mm à 50 mm
- Ventouses plates, nervurées, profondes et à soufflet
- Quatre différents matériaux disponibles