- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Produits à vide
- Ventouses d'aspiration
- Adaptateur et Coupe verticale Entrée
- ZP3P
ZP3P
La série ZP3P est faite d'un caoutchouc de silicone qui est compatible avec FDA21CFRSS1772600. Le pavé de couleur bleue peut être facilement distingué lors des inspections de contamination. La conception de la jupe d'étanchéité réduit les fuites et offre une meilleure performance d'étanchéité pour ce film. En outre incorporé dans la conception est un support de bouchon dans le centre pour aider la prévention des rides sur des morceaux de travail minces lors de l'adsorption. P>
ZP3P, Vertical vide Inlet, w / adaptateur
La série ZP3P est faite d'un caoutchouc de silicone qui est compatible avec FDA21CFRSS1772600. Le pavé de couleur bleue peut être facilement distingué lors des inspections de contamination. La conception de la jupe d'étanchéité réduit les fuites et offre une meilleure performance d'étanchéité pour ce film. En outre incorporé dans la conception est un support de bouchon dans le centre pour aider la prévention des rides sur des morceaux de travail minces lors de l'adsorption. P>
- Diamètre du tampon: 20, 25, 35, 50 li>
- Le caoutchouc de silicone est conforme à la norme FDA21CFRSS1772600 li>
- Configurable avec un adaptateur (7 types) ou un tampon (sans rotation et sans rotation, course de 10 ou 20 mm) li> ul>
ZP3P, Vertical vide Inlet, w / Buffer
La série ZP3P est faite d'un caoutchouc de silicone qui est compatible avec FDA21CFRSS1772600. Le pavé de couleur bleue peut être facilement distingué lors des inspections de contamination. La conception de la jupe d'étanchéité réduit les fuites et offre une meilleure performance d'étanchéité pour ce film. En outre incorporé dans la conception est un support de bouchon dans le centre pour aider la prévention des rides sur des morceaux de travail minces lors de l'adsorption. P>
- Diamètre du tampon: 20, 25, 35, 50 li>
- Le caoutchouc de silicone est conforme à la norme FDA21CFRSS1772600 li>
- Configurable avec un adaptateur (7 types) ou un tampon (sans rotation et sans rotation, course de 10 ou 20 mm) li> ul>
ZP3P-JT, Vertical vide Inlet, w / Soufflet
The ZP3P series suction cups are made of a silicone rubber that is compliant with FDA21CFRSS1772600. The blue colored pad can be easily distinguished during contamination inspections.
- Soufflet diamètre du tampon: 20, 25, 32, 40, 50 li>
- Le caoutchouc de silicone est compatible avec FDA21CFRSS1772600 li>
- attachement Guide réduit la déformation de la coupelle ainsi que la déformation et déviation des pièces à usiner li>
- configurable avec le montage direct ou montage de plaque li> ul>