- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Produits à vide
- Ventouses d'aspiration
- Adaptateur et Coupe verticale Entrée
- ZP3P
- ZP3P-JT, Vertical vide Inlet, w / Soufflet
ZP3P-JT, Vertical vide Inlet, w / Soufflet
The ZP3P series suction cups are made of a silicone rubber that is compliant with FDA21CFRSS1772600. The blue colored pad can be easily distinguished during contamination inspections.
- Soufflet diamètre du tampon: 20, 25, 32, 40, 50 li>
- Le caoutchouc de silicone est compatible avec FDA21CFRSS1772600 li>
- attachement Guide réduit la déformation de la coupelle ainsi que la déformation et déviation des pièces à usiner li>
- configurable avec le montage direct ou montage de plaque li> ul>