- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Produits à vide
- Ventouses d'aspiration
- Adaptateur et Coupe verticale Entrée
- ZP3P
- ZP3P, Vertical vide Inlet, w / Buffer
ZP3P, Vertical vide Inlet, w / Buffer
La série ZP3P est faite d'un caoutchouc de silicone qui est compatible avec FDA21CFRSS1772600. Le pavé de couleur bleue peut être facilement distingué lors des inspections de contamination. La conception de la jupe d'étanchéité réduit les fuites et offre une meilleure performance d'étanchéité pour ce film. En outre incorporé dans la conception est un support de bouchon dans le centre pour aider la prévention des rides sur des morceaux de travail minces lors de l'adsorption. P>
- Diamètre du tampon: 20, 25, 35, 50 li>
- Le caoutchouc de silicone est conforme à la norme FDA21CFRSS1772600 li>
- Configurable avec un adaptateur (7 types) ou un tampon (sans rotation et sans rotation, course de 10 ou 20 mm) li> ul>