- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Produits à vide
- Ventouses d'aspiration
- Ventouses d'aspiration uniq.
Ventouses d'aspiration uniq.
Les ventouses pour le vide de la série ZP sont disponibles dans 19 diamètres allant de 2 à 200 mm, 6 matériaux et 4 conceptions offrant ainsi un large éventail de choix. Les 4 conceptions de ventouses (plate, plate nervurée, profonde et avec soufflets de protection) sont offertes en standard, mais si elles ne correspondaient pas aux besoins de votre applications, n'hésitez pas à nous contacter. Nos ingénieurs ont fabriqué sur mesure de nombreuses constructions et conceptions dans différents matériaux.
ZP
Les ventouses pour le vide de la série ZP sont disponibles dans 19 diamètres allant de 2 à 200 mm, 6 matériaux et 4 conceptions offrant ainsi un large éventail de choix. Les 4 conceptions de ventouses (plate, plate nervurée, profonde et avec soufflets de protection) sont offertes en standard, mais si elles ne correspondaient pas aux besoins de votre applications, n'hésitez pas à nous contacter. Nos ingénieurs ont fabriqué sur mesure de nombreuses constructions et conceptions dans différents matériaux.
- 19 diamètres de plaquettes LI>
- Les matériaux des tampons comprennent: NBR, caoutchouc de silicone, caoutchouc d'uréthane, caoutchouc fluoré, NBR conducteur, caoutchouc de silicone conducteur, EPR LI>
- Types de patins: plats, plats avec nervures, profonds, soufflets, plats minces, plats minces avec nervures, robustes, grands soufflets, joints à rotule LI> UL>
ZP2
vide série ZP2 & nbsp; tampons sont disponibles dans & nbsp; 38 diamètres de 2 à 340mm, et offrent une variété de & nbsp; matériaux pad et modèles à choisir. La série a été ZP2 conçu pour normaliser les produits spéciaux conçus pour la série ZP. & Nbsp; Pad types comprennent: des tampons, des tampons décoratifs compacts, blocs de buses, blocs multi-soufflets, coussinets d'éponges, des tampons sans marque, les variations de garniture ovales et lourds variations de tampon P>.
- 38 diamètres de plaquettes
- Matériau des tampons: NBR, caoutchouc de silicone, caoutchouc uréthane, FKM, NBR conducteur, caoutchouc de silicone conducteur, NBR sans marquage, NBR + fluororésine bloquée, fluororubber + fluorine bloquée, PEEK, PEEK conducteur, CR conducteur, CR, EPR
- Types de patins: plat, robuste plat avec nervures, éponge, plat avec nervures, plat mince, plat mince avec des nervures, soufflets, soufflets lourds, ovale, ovale résistant, buse, mince plat (jupe), plat mince (avec rainure), soufflets multi-étagés LI> UL>
ZP3
Les ventouses pour le vide de la série ZP sont disponibles dans 19 diamètres allant de 2 à 200 mm, 6 matériaux et 4 conceptions offrant ainsi un large éventail de choix. Les 4 conceptions de ventouses (plate, plate nervurée, profonde et avec soufflets de protection) sont offertes en standard, mais si elles ne correspondaient pas aux besoins de votre applications, n'hésitez pas à nous contacter. Nos ingénieurs ont fabriqué sur mesure de nombreuses constructions et conceptions dans différents matériaux.
- 9 diamètres de plaquettes
- Les matériaux du tampon comprennent: NBR, caoutchouc de silicone, caoutchouc d'uréthane, FKM, NBR conducteur, caoutchouc de silicone conducteur
- Types de patins: plats, plats avec rainure, soufflets LI> UL>
ZP3E
Les ventouses pour le vide de la série ZP sont disponibles dans 19 diamètres allant de 2 à 200 mm, 6 matériaux et 4 conceptions offrant ainsi un large éventail de choix. Les 4 conceptions de ventouses (plate, plate nervurée, profonde et avec soufflets de protection) sont offertes en standard, mais si elles ne correspondaient pas aux besoins de votre applications, n'hésitez pas à nous contacter. Nos ingénieurs ont fabriqué sur mesure de nombreuses constructions et conceptions dans différents matériaux.
- 7 diamètres de plaquettes LI>
- Matériau du tampon comprend: NBR, caoutchouc de silicone, caoutchouc uréthane, FKM, NBR sans marque LI>
- Types de patins: type plat avec rainure, type à soufflet avec rainure LI> UL>
ZP3P
La série ZP3P est faite d'un caoutchouc de silicone qui est compatible avec FDA21CFRSS1772600. Le pavé de couleur bleue peut être facilement distingué lors des inspections de contamination. La conception de la jupe d'étanchéité réduit les fuites et offre une meilleure performance d'étanchéité pour ce film. En outre incorporé dans la conception est un support de bouchon dans le centre pour aider la prévention des rides sur des morceaux de travail minces lors de l'adsorption. P>
- Diamètre du tampon: 20, 25, 35, 50 li>
- Le caoutchouc de silicone est conforme à la norme FDA21CFRSS1772600 li>
- Configurable avec un adaptateur (7 types) ou un tampon (sans rotation et sans rotation, course de 10 ou 20 mm) li> ul>
ZP3C
The ZP3C series is made of FS61 (Fluoro-based rubber) which improves abrasion resistance. The ZP3C is suitable for the adsorption transfer of corrugated cardboard. The ZP3C vacuum cup is easy to maintain and offers a mesh filter option which reduces suction of foreign matter into the vacuum pump and generator and can also be replaced without tools.
- Pad diameter: 20, 25, 32, 40, 50
- Material: FS61 (Fluoro-based rubber)
- Configurable with a male or female threaded adapter