- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Produits à vide
- Ventouses d'aspiration
- Ventouses d'aspiration uniq.
- ZP2
ZP2
vide série ZP2 & nbsp; tampons sont disponibles dans & nbsp; 38 diamètres de 2 à 340mm, et offrent une variété de & nbsp; matériaux pad et modèles à choisir. La série a été ZP2 conçu pour normaliser les produits spéciaux conçus pour la série ZP. & Nbsp; Pad types comprennent: des tampons, des tampons décoratifs compacts, blocs de buses, blocs multi-soufflets, coussinets d'éponges, des tampons sans marque, les variations de garniture ovales et lourds variations de tampon P>.
ZP2, Pad compact pour adaptateur série ZP
vide série ZP2 & nbsp; tampons sont disponibles dans & nbsp; 38 diamètres de 2 à 340mm, et offrent une variété de & nbsp; matériaux pad et modèles à choisir. La série a été ZP2 conçu pour normaliser les produits spéciaux conçus pour la série ZP. & Nbsp; Pad types comprennent: des tampons, des tampons décoratifs compacts, blocs de buses, blocs multi-soufflets, coussinets d'éponges, des tampons sans marque, les variations de garniture ovales et lourds variations de tampon P>.
- Tampon à dépression compact
- Disponible en types "" plat "", "plat avec nervure", "" plat "" ou "" soufflet ""
- Diamètre de la plaquette: ø3, ø4 (type de grenaillage), ø5, ø6 (types standard et de soufflage), ø7, ø8 (type de grenaillage)
- Matériau du tampon: NBR, caoutchouc de silicone, caoutchouc d'uréthane,
FKM, NBR conducteur, caoutchouc de silicone conducteur LI> UL>
ZP2, Pad plat type court pour adaptateurs ZP2
vide série ZP2 & nbsp; tampons sont disponibles dans & nbsp; 38 diamètres de 2 à 340mm, et offrent une variété de & nbsp; matériaux pad et modèles à choisir. La série a été ZP2 conçu pour normaliser les produits spéciaux conçus pour la série ZP. & Nbsp; Pad types comprennent: des tampons, des tampons décoratifs compacts, blocs de buses, blocs multi-soufflets, coussinets d'éponges, des tampons sans marque, les variations de garniture ovales et lourds variations de tampon P>.
- Gain de place dans le sens de la hauteur LI>
- Type de plat LI>
- Matériau du tampon: NBR, caoutchouc de silicone, caoutchouc d'uréthane, FKM, NBR conducteur, caoutchouc de silicone conducteur LI> UL>
P>
ZP2- * AN, Pad de buse
vide série ZP2 & nbsp; tampons sont disponibles dans & nbsp; 38 diamètres de 2 à 340mm, et offrent une variété de & nbsp; matériaux pad et modèles à choisir. La série a été ZP2 conçu pour normaliser les produits spéciaux conçus pour la série ZP. & Nbsp; Pad types comprennent: des tampons, des tampons décoratifs compacts, blocs de buses, blocs multi-soufflets, coussinets d'éponges, des tampons sans marque, les variations de garniture ovales et lourds variations de tampon P>.
- Tampon de buse pour l'adsorption de petits composants
- Diamètre du tampon: ø8, ø1.1
- Matériau du tampon: NBR, caoutchouc de silicone, caoutchouc d'uréthane, FKM, NBR conducteur, caoutchouc de silicone conducteur LI> UL>
ZP2, coussinets plats minces
vide série ZP2 & nbsp; tampons sont disponibles dans & nbsp; 38 diamètres de 2 à 340mm, et offrent une variété de & nbsp; matériaux pad et modèles à choisir. La série a été ZP2 conçu pour normaliser les produits spéciaux conçus pour la série ZP. & Nbsp; Pad types comprennent: des tampons, des tampons décoratifs compacts, blocs de buses, blocs multi-soufflets, coussinets d'éponges, des tampons sans marque, les variations de garniture ovales et lourds variations de tampon P>.
- Pour l'adsorption de pièces tendres telles que feuilles minces, vinyle ou film LI>
- Jupe plate mince ou mince avec types de rainures LI>
- Variété de matériaux de rembourrage LI>
- Type à rainure plate avec rainure de type LI> UL>
ZP2- * J, Bellows Pad, multicellulaires (Ring Lock Type)
vide série ZP2 & nbsp; tampons sont disponibles dans & nbsp; 38 diamètres de 2 à 340mm, et offrent une variété de & nbsp; matériaux pad et modèles à choisir. La série a été ZP2 conçu pour normaliser les produits spéciaux conçus pour la série ZP. & Nbsp; Pad types comprennent: des tampons, des tampons décoratifs compacts, blocs de buses, blocs multi-soufflets, coussinets d'éponges, des tampons sans marque, les variations de garniture ovales et lourds variations de tampon P>.
- Pour les pièces de travail à surface d'adsorption inclinée
- Type à soufflets multicellulaires
- Avec / sans bague de verrouillage
- Diamètre du tampon: ø6, ø9, ø10, ø14, ø15, ø16, ø25, ø30 LI> UL>
ZP2- * MB, Bellows Pad
vide série ZP2 & nbsp; tampons sont disponibles dans & nbsp; 38 diamètres de 2 à 340mm, et offrent une variété de & nbsp; matériaux pad et modèles à choisir. La série a été ZP2 conçu pour normaliser les produits spéciaux conçus pour la série ZP. & Nbsp; Pad types comprennent: des tampons, des tampons décoratifs compacts, blocs de buses, blocs multi-soufflets, coussinets d'éponges, des tampons sans marque, les variations de garniture ovales et lourds variations de tampon P>.
- Pour les pièces de travail à surface d'adsorption inclinée
- Diamètre du tampon: ø4, ø6, ø8, ø10, ø15, ø20 (type de projection)
- Type à soufflet
- Variété de matériaux de rembourrage LI> UL>
ZP2-ZJ, Soufflet Pad
vide série ZP2 & nbsp; tampons sont disponibles dans & nbsp; 38 diamètres de 2 à 340mm, et offrent une variété de & nbsp; matériaux pad et modèles à choisir. La série a été ZP2 conçu pour normaliser les produits spéciaux conçus pour la série ZP. & Nbsp; Pad types comprennent: des tampons, des tampons décoratifs compacts, blocs de buses, blocs multi-soufflets, coussinets d'éponges, des tampons sans marque, les variations de garniture ovales et lourds variations de tampon P>.
- Pour l'adsorption de pièces à haute vitesse li>
- Suit différentes formes de pièces li>
- Diamètre du tampon: ø15, ø20, ø30, ø40, ø46 li>
- Matériau du tampon: caoutchouc de silicone (dureté du caoutchouc: A40, A50, A60) li> ul>
ZP2- * ZJ, Soufflet Pad
vide série ZP2 & nbsp; tampons sont disponibles dans & nbsp; 38 diamètres de 2 à 340mm, et offrent une variété de & nbsp; matériaux pad et modèles à choisir. La série a été ZP2 conçu pour normaliser les produits spéciaux conçus pour la série ZP. & Nbsp; Pad types comprennent: des tampons, des tampons décoratifs compacts, blocs de buses, blocs multi-soufflets, coussinets d'éponges, des tampons sans marque, les variations de garniture ovales et lourds variations de tampon P>.
- Pour utilisation avec des pièces à surface d'adsorption inclinée
- Diamètre du tampon: ø2, ø4, ø5, ø6, ø40, ø46
- Matériau du tampon: NBR, caoutchouc de silicone, caoutchouc d'uréthane, FKM, NBR conducteur, caoutchouc de silicone conducteur LI> UL>
ZP2- * W, Pad ovale
vide série ZP2 & nbsp; tampons sont disponibles dans & nbsp; 38 diamètres de 2 à 340mm, et offrent une variété de & nbsp; matériaux pad et modèles à choisir. La série a été ZP2 conçu pour normaliser les produits spéciaux conçus pour la série ZP. & Nbsp; Pad types comprennent: des tampons, des tampons décoratifs compacts, blocs de buses, blocs multi-soufflets, coussinets d'éponges, des tampons sans marque, les variations de garniture ovales et lourds variations de tampon P>.
- Tampon ovale pour pièces à usiner avec limitation de la surface d'adsorption LI>
- Taille du tampon: 3,5 x 7 à 8 x 30 LI>
- Matériau du tampon: NBR, caoutchouc de silicone, caoutchouc d'uréthane, FKM, NBR conducteur, caoutchouc de silicone conducteur LI> UL>
ZP2, Pad sans marque
vide série ZP2 & nbsp; tampons sont disponibles dans & nbsp; 38 diamètres de 2 à 340mm, et offrent une variété de & nbsp; matériaux pad et modèles à choisir. La série a été ZP2 conçu pour normaliser les produits spéciaux conçus pour la série ZP. & Nbsp; Pad types comprennent: des tampons, des tampons décoratifs compacts, blocs de buses, blocs multi-soufflets, coussinets d'éponges, des tampons sans marque, les variations de garniture ovales et lourds variations de tampon P>.
- Le tampon sans marque réduit les marques d'adsorption laissées par le caoutchouc sur la pièce
- Type de tampon: plat ou robuste plat w / rib
- Diamètre du patin: ø4 à ø125 selon le type de patin LI> UL>
ZP2, Heavy Duty Pad, plat w / côtes et plat mince w / Rib
vide série ZP2 & nbsp; tampons sont disponibles dans & nbsp; 38 diamètres de 2 à 340mm, et offrent une variété de & nbsp; matériaux pad et modèles à choisir. La série a été ZP2 conçu pour normaliser les produits spéciaux conçus pour la série ZP. & Nbsp; Pad types comprennent: des tampons, des tampons décoratifs compacts, blocs de buses, blocs multi-soufflets, coussinets d'éponges, des tampons sans marque, les variations de garniture ovales et lourds variations de tampon P>.
- Tampon à usage intensif LI>
- Renforcé pour empêcher la déformation lors du transfert de pièces lourdes ou de grandes dimensions LI>
- Types de patins: plats avec côtes ou plats plats avec côtes LI>
- Le diamètre du tampon varie en fonction du type de tampon LI> UL>
ZP2, Pad Heavy Duty w / Soufflet
vide série ZP2 & nbsp; tampons sont disponibles dans & nbsp; 38 diamètres de 2 à 340mm, et offrent une variété de & nbsp; matériaux pad et modèles à choisir. La série a été ZP2 conçu pour normaliser les produits spéciaux conçus pour la série ZP. & Nbsp; Pad types comprennent: des tampons, des tampons décoratifs compacts, blocs de buses, blocs multi-soufflets, coussinets d'éponges, des tampons sans marque, les variations de garniture ovales et lourds variations de tampon P>.
- Coussin robuste avec soufflet LI>
- Pour les pièces lourdes ou grandes LI>
- Matériau du tampon: NBR, caoutchouc de silicone, FKM, CR LI> UL>
P>
ZP2, Heavy Duty Pad ovale
vide série ZP2 & nbsp; tampons sont disponibles dans & nbsp; 38 diamètres de 2 à 340mm, et offrent une variété de & nbsp; matériaux pad et modèles à choisir. La série a été ZP2 conçu pour normaliser les produits spéciaux conçus pour la série ZP. & Nbsp; Pad types comprennent: des tampons, des tampons décoratifs compacts, blocs de buses, blocs multi-soufflets, coussinets d'éponges, des tampons sans marque, les variations de garniture ovales et lourds variations de tampon P>.
- Tampon ovale robuste LI>
- Pour les pièces lourdes ou grandes LI>
- Matériau du tampon: NBR, FKM, CR, caoutchouc de silicone LI> UL>
ZP2-S, Sponge Pad
Sponge Pad for adsorption of uneven workpieces- Sponge pad for adsorption of workpieces with bumps
- Pad material: conductive EPDM sponge
- Pad O.D.: 4, 6, 8, 10, 15