- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Produits à vide
- Ventouses d'aspiration
- Ventouses d'aspiration uniq.
- ZP2
- ZP2, Pad compact pour adaptateur série ZP
ZP2, Pad compact pour adaptateur série ZP
vide série ZP2 & nbsp; tampons sont disponibles dans & nbsp; 38 diamètres de 2 à 340mm, et offrent une variété de & nbsp; matériaux pad et modèles à choisir. La série a été ZP2 conçu pour normaliser les produits spéciaux conçus pour la série ZP. & Nbsp; Pad types comprennent: des tampons, des tampons décoratifs compacts, blocs de buses, blocs multi-soufflets, coussinets d'éponges, des tampons sans marque, les variations de garniture ovales et lourds variations de tampon P>.
- Tampon à dépression compact
- Disponible en types "" plat "", "plat avec nervure", "" plat "" ou "" soufflet ""
- Diamètre de la plaquette: ø3, ø4 (type de grenaillage), ø5, ø6 (types standard et de soufflage), ø7, ø8 (type de grenaillage)
- Matériau du tampon: NBR, caoutchouc de silicone, caoutchouc d'uréthane,
FKM, NBR conducteur, caoutchouc de silicone conducteur LI> UL>