- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Produits à vide
- Ventouses d'aspiration
- Ventouses d'aspiration uniq.
- ZP
ZP
Les ventouses pour le vide de la série ZP sont disponibles dans 19 diamètres allant de 2 à 200 mm, 6 matériaux et 4 conceptions offrant ainsi un large éventail de choix. Les 4 conceptions de ventouses (plate, plate nervurée, profonde et avec soufflets de protection) sont offertes en standard, mais si elles ne correspondaient pas aux besoins de votre applications, n'hésitez pas à nous contacter. Nos ingénieurs ont fabriqué sur mesure de nombreuses constructions et conceptions dans différents matériaux.
ZP- * T, série Pad Compact
Les ventouses pour le vide de la série ZP sont disponibles dans 19 diamètres allant de 2 à 200 mm, 6 matériaux et 4 conceptions offrant ainsi un large éventail de choix. Les 4 conceptions de ventouses (plate, plate nervurée, profonde et avec soufflets de protection) sont offertes en standard, mais si elles ne correspondaient pas aux besoins de votre applications, n'hésitez pas à nous contacter. Nos ingénieurs ont fabriqué sur mesure de nombreuses constructions et conceptions dans différents matériaux.
- Ventouse pour le vide compacte
- Disponible en "modèle fin" ou "modèle fin nervuré"
- Diamètre de la ventouse : ø10, ø13, ø16
- Matériau de la ventouse : NBR, silicone, uréthane,
FKM, NBR conducteur, silicone conducteur
ZP (U, C, D, B), l'unité de coussin à aspiration avec anneau de verrouillage
Les ventouses pour le vide de la série ZP sont disponibles dans 19 diamètres allant de 2 à 200 mm, 6 matériaux et 4 conceptions offrant ainsi un large éventail de choix. Les 4 conceptions de ventouses (plate, plate nervurée, profonde et avec soufflets de protection) sont offertes en standard, mais si elles ne correspondaient pas aux besoins de votre applications, n'hésitez pas à nous contacter. Nos ingénieurs ont fabriqué sur mesure de nombreuses constructions et conceptions dans différents matériaux.
- Ventouse pour le vide avec anneau de verrouillage
- Pièce de rechange
- Diamètre de la ventouse de 2 mm à 50 mm
- Ventouses plates, nervurées, profondes et à soufflet
- Six matériaux différents disponibles
ZP * F, joint à rotule série Pad
Les ventouses pour le vide de la série ZP sont disponibles dans 19 diamètres allant de 2 à 200 mm, 6 matériaux et 4 conceptions offrant ainsi un large éventail de choix. Les 4 conceptions de ventouses (plate, plate nervurée, profonde et avec soufflets de protection) sont offertes en standard, mais si elles ne correspondaient pas aux besoins de votre applications, n'hésitez pas à nous contacter. Nos ingénieurs ont fabriqué sur mesure de nombreuses constructions et conceptions dans différents matériaux.
- Ventouse pour le vide série ZPR/ZPT
- Diamètre de la ventouse : ø10, ø13, ø16, ø20, ø25, ø32, ø40, ø50
- Type de ventouse : rotule
- Matériau de la ventouse : NBR, silicone, uréthane,
FKM, NBR conducteur, silicone conducteur
ZP, Heavy Duty, plat avec / ou Rib Pad Soufflet
Les ventouses pour le vide de la série ZP sont disponibles dans 19 diamètres allant de 2 à 200 mm, 6 matériaux et 4 conceptions offrant ainsi un large éventail de choix. Les 4 conceptions de ventouses (plate, plate nervurée, profonde et avec soufflets de protection) sont offertes en standard, mais si elles ne correspondaient pas aux besoins de votre applications, n'hésitez pas à nous contacter. Nos ingénieurs ont fabriqué sur mesure de nombreuses constructions et conceptions dans différents matériaux.
- Type de tampon: robuste (plat avec nervure), ou résistant (soufflet) LI>
- Type de tampon renforcé empêchant la déformation lors du transfert de pièces lourdes ou de grandes dimensions LI>
- Matériau du tampon: NBR, FKM, EPR, caoutchouc de silicone, caoutchouc d'uréthane LI> UL>