- SMC Home
 - Modèles de produits et CAO
 - Produits à vide
 - Ventouses d'aspiration
 - Ventouses d'aspiration uniq.
 - ZP
 - ZP, Heavy Duty, plat avec / ou Rib Pad Soufflet
 
ZP, Heavy Duty, plat avec / ou Rib Pad Soufflet
Les ventouses pour le vide de la série ZP sont disponibles dans 19 diamètres allant de 2 à 200 mm, 6 matériaux et 4 conceptions offrant ainsi un large éventail de choix. Les 4 conceptions de ventouses (plate, plate nervurée, profonde et avec soufflets de protection) sont offertes en standard, mais si elles ne correspondaient pas aux besoins de votre applications, n'hésitez pas à nous contacter. Nos ingénieurs ont fabriqué sur mesure de nombreuses constructions et conceptions dans différents matériaux.
- Type de tampon: robuste (plat avec nervure), ou résistant (soufflet) LI>
 - Type de tampon renforcé empêchant la déformation lors du transfert de pièces lourdes ou de grandes dimensions LI>
 - Matériau du tampon: NBR, FKM, EPR, caoutchouc de silicone, caoutchouc d'uréthane LI> UL>