- SMC Home
 - Modèles de produits et CAO
 - Produits à vide
 - Ventouses d'aspiration
 - Ventouses d'aspiration uniq.
 - ZP
 - ZP (U, C, D, B), l'unité de coussin à aspiration avec anneau de verrouillage
 
ZP (U, C, D, B), l'unité de coussin à aspiration avec anneau de verrouillage
Les ventouses pour le vide de la série ZP sont disponibles dans 19 diamètres allant de 2 à 200 mm, 6 matériaux et 4 conceptions offrant ainsi un large éventail de choix. Les 4 conceptions de ventouses (plate, plate nervurée, profonde et avec soufflets de protection) sont offertes en standard, mais si elles ne correspondaient pas aux besoins de votre applications, n'hésitez pas à nous contacter. Nos ingénieurs ont fabriqué sur mesure de nombreuses constructions et conceptions dans différents matériaux.
- Ventouse pour le vide avec anneau de verrouillage
 - Pièce de rechange
 - Diamètre de la ventouse de 2 mm à 50 mm
 - Ventouses plates, nervurées, profondes et à soufflet
 - Six matériaux différents disponibles