- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Produits à vide
- Ventouses d'aspiration
- Adaptateur et entrée Coupe-latérale w / Raccord instantané
Adaptateur et entrée Coupe-latérale w / Raccord instantané
Les ventouses pour le vide de la série ZPR sont disponibles dans 12 diamètres allant de 2 à 50 mm, 6 matériaux et 4 conceptions offrant ainsi un large éventail de choix. Le raccord du vide latéral est livré avec des raccords instantanés, une technologie reconnue de SMC, et est disponible avec ou sans compensateur.
ZP
Les ventouses pour le vide de la série ZPR sont disponibles dans 12 diamètres allant de 2 à 50 mm, 6 matériaux et 4 conceptions offrant ainsi un large éventail de choix. Le raccord du vide latéral est livré avec des raccords instantanés, une technologie reconnue de SMC, et est disponible avec ou sans compensateur.
- Entrée de vide latérale avec raccords instantanés
- Les styles incluent avec ou sans tampon
- Les matériaux du tampon comprennent: NBR, caoutchouc de silicone, caoutchouc d'uréthane, caoutchouc fluoré, NBR conducteur, caoutchouc de silicone conducteur LI> UL>
ZP2
Les ventouses pour le vide de la série ZPR sont disponibles dans 12 diamètres allant de 2 à 50 mm, 6 matériaux et 4 conceptions offrant ainsi un large éventail de choix. Le raccord du vide latéral est livré avec des raccords instantanés, une technologie reconnue de SMC, et est disponible avec ou sans compensateur.
- Direction d'entrée du vide latéral LI>
- Tampon ovale LI>
- Tampon facultatif LI>
- 12 tailles de tapis LI> UL>
ZP3
Les ventouses pour le vide de la série ZPR sont disponibles dans 12 diamètres allant de 2 à 50 mm, 6 matériaux et 4 conceptions offrant ainsi un large éventail de choix. Le raccord du vide latéral est livré avec des raccords instantanés, une technologie reconnue de SMC, et est disponible avec ou sans compensateur.
- Entrée de vide latérale avec ou sans tampon (avec adaptateur) LI>
- Entrées à vide: filetages femelles, raccords à barbe ou raccords instantanés LI>
- Plat, plat avec rainures ou tampons à soufflet LI>
- Course du tampon: 3mm, 6mm, 10mm, 15mm 20mm LI> UL>