- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Produits à vide
- Ventouses d'aspiration
- Adaptateur et entrée Coupe-latérale w / Raccord instantané
- ZP3
ZP3
Les ventouses pour le vide de la série ZPR sont disponibles dans 12 diamètres allant de 2 à 50 mm, 6 matériaux et 4 conceptions offrant ainsi un large éventail de choix. Le raccord du vide latéral est livré avec des raccords instantanés, une technologie reconnue de SMC, et est disponible avec ou sans compensateur.
ZP3-Y, Pad compact, prise d'aspiration latérale w / adaptateur
Les ventouses pour le vide de la série ZPR sont disponibles dans 12 diamètres allant de 2 à 50 mm, 6 matériaux et 4 conceptions offrant ainsi un large éventail de choix. Le raccord du vide latéral est livré avec des raccords instantanés, une technologie reconnue de SMC, et est disponible avec ou sans compensateur.
- Entrée d'aspiration latérale avec adaptateur LI>
- Diamètre du patin: 1,5, 2, 3,5, 4, 6, 8, 10, 13, 16 LI>
- Type de tampon: plat, plat avec rainure, soufflet LI>
- Matériau du tampon: NBR, FKM, caoutchouc de silicone, caoutchouc d'uréthane, NBR conducteur, caoutchouc de silicone conducteur LI> UL>
ZP3-Y, Pad compact, prise d'aspiration latérale w / Buffer
Les ventouses pour le vide de la série ZPR sont disponibles dans 12 diamètres allant de 2 à 50 mm, 6 matériaux et 4 conceptions offrant ainsi un large éventail de choix. Le raccord du vide latéral est livré avec des raccords instantanés, une technologie reconnue de SMC, et est disponible avec ou sans compensateur.
- Entrée de vide latérale avec tampon LI>
- Diamètre du patin: 1,5, 2, 3,5, 4, 6, 8, 10, 13, 16 LI>
- Plat, plat avec rainure, coussinets à soufflets LI>
- Course du tampon: 3mm, 6mm, 10mm, 15mm, 20mm LI> UL>