ZP3-Y, Pad compact, prise d'aspiration latérale w / adaptateur

Les ventouses pour le vide de la série ZPR sont disponibles dans 12 diamètres allant de 2 à 50 mm, 6 matériaux et 4 conceptions offrant ainsi un large éventail de choix. Le raccord du vide latéral est livré avec des raccords instantanés, une technologie reconnue de SMC, et est disponible avec ou sans compensateur.

  • Entrée d'aspiration latérale avec adaptateur
  • Diamètre du patin: 1,5, 2, 3,5, 4, 6, 8, 10, 13, 16
  • Type de tampon: plat, plat avec rainure, soufflet
  • Matériau du tampon: NBR, FKM, caoutchouc de silicone, caoutchouc d'uréthane, NBR conducteur, caoutchouc de silicone conducteur
ZP3-Y, Pad compact, prise d'aspiration latérale w / adaptateur
Options de Configuration
  
 
Copy Configuration Number

Product Options

Sélectionner les options du produit
Sélectionnez les valeurs dans la liste déroulante afin de configurer la référence.
Adapter Material Configuration Status
Diamètre de la ventouse Configuration Status
Type de ventouse Configuration Status
Matériau de la ventouse Configuration Status
Taille de filetage de montage Configuration Status
Raccordement du vide Configuration Status