ZP3-Y, Pad compact, prise d'aspiration latérale w / Buffer

Les ventouses pour le vide de la série ZPR sont disponibles dans 12 diamètres allant de 2 à 50 mm, 6 matériaux et 4 conceptions offrant ainsi un large éventail de choix. Le raccord du vide latéral est livré avec des raccords instantanés, une technologie reconnue de SMC, et est disponible avec ou sans compensateur.

  • Entrée de vide latérale avec tampon
  • Diamètre du patin: 1,5, 2, 3,5, 4, 6, 8, 10, 13, 16
  • Plat, plat avec rainure, coussinets à soufflets
  • Course du tampon: 3mm, 6mm, 10mm, 15mm, 20mm
ZP3-Y, Pad compact, prise d'aspiration latérale w / Buffer
Options de Configuration
  
 
Copy Configuration Number

Product Options

Sélectionner les options du produit
Sélectionnez les valeurs dans la liste déroulante afin de configurer la référence.
Diamètre de la ventouse Configuration Status
Type de ventouse Configuration Status
Matériau de la ventouse Configuration Status
tampon Spécifications Configuration Status
Course Configuration Status
Raccordement du vide Configuration Status