- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Produits à vide
- Ventouses d'aspiration
- Adaptateur et entrée Coupe-latérale w / Raccord instantané
- ZP2
ZP2
Les ventouses pour le vide de la série ZPR sont disponibles dans 12 diamètres allant de 2 à 50 mm, 6 matériaux et 4 conceptions offrant ainsi un large éventail de choix. Le raccord du vide latéral est livré avec des raccords instantanés, une technologie reconnue de SMC, et est disponible avec ou sans compensateur.

ZP2-R * W, ovale Pad, Sans tampon, l'entrée de vide latéral
Les ventouses pour le vide de la série ZPR sont disponibles dans 12 diamètres allant de 2 à 50 mm, 6 matériaux et 4 conceptions offrant ainsi un large éventail de choix. Le raccord du vide latéral est livré avec des raccords instantanés, une technologie reconnue de SMC, et est disponible avec ou sans compensateur.
- Tampon ovale sans tampon LI>
- Direction d'entrée du vide latéral LI>
- 12 tailles de tapis LI>
- Matériau du tampon: NBR, caoutchouc de silicone, caoutchouc d'uréthane, FKM, NBR conducteur, caoutchouc de silicone conducteur LI> UL>

ZP2-R * W, ovale Pad, w / tampon, l'entrée de vide latéral
Les ventouses pour le vide de la série ZPR sont disponibles dans 12 diamètres allant de 2 à 50 mm, 6 matériaux et 4 conceptions offrant ainsi un large éventail de choix. Le raccord du vide latéral est livré avec des raccords instantanés, une technologie reconnue de SMC, et est disponible avec ou sans compensateur.
- Tampon ovale avec tampon
- Direction d'entrée du vide latéral
- 12 tailles de tapis
- Matériau du tampon: NBR, caoutchouc de silicone, caoutchouc d'uréthane, FKM, NBR conducteur, caoutchouc de silicone conducteur LI> UL>