ZP2-R * W, ovale Pad, Sans tampon, l'entrée de vide latéral

Les ventouses pour le vide de la série ZPR sont disponibles dans 12 diamètres allant de 2 à 50 mm, 6 matériaux et 4 conceptions offrant ainsi un large éventail de choix. Le raccord du vide latéral est livré avec des raccords instantanés, une technologie reconnue de SMC, et est disponible avec ou sans compensateur.

  • Tampon ovale sans tampon
  • Direction d'entrée du vide latéral
  • 12 tailles de tapis
  • Matériau du tampon: NBR, caoutchouc de silicone, caoutchouc d'uréthane, FKM, NBR conducteur, caoutchouc de silicone conducteur
ZP2-R * W, ovale Pad, Sans tampon, l'entrée de vide latéral
Options de Configuration
  
 
Copy Configuration Number

Product Options

Sélectionner les options du produit
Sélectionnez les valeurs dans la liste déroulante afin de configurer la référence.
Taille Pad Configuration Status
Matériau de la ventouse Configuration Status
Raccordement du vide Configuration Status
Montage Configuration Status