- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Produits à vide
- Ventouses d'aspiration
- Adaptateur et Coupe-latérale Entrée
Adaptateur et Coupe-latérale Entrée
Les ventouses pour le vide ZPX et ZPY sont disponibles dans 16 diamètres allant de 2 à 125 mm, ce qui les rend idéales pour le transport de matériaux lourds et d'objets de grandes tailles. Le raccord du vide latéral est livré avec des raccords taraudés ou avec un raccord de tube cannelé optionnel, et avec ou sans compensateur. Cette conception versatile peut être utilisée dans une vaste gamme d'applications. Les 6 matériaux de ventouse et les 4 conceptions donnent au concepteur une grande liberté lors de la résolution des problèmes liés aux applications. L'utilisation de matériaux spécifiques pour les ventouses aident à assurer la décharge de l'électricité statique, ce qui élargit le champ d'applications.
ZP
Les ventouses pour le vide ZPX et ZPY sont disponibles dans 16 diamètres allant de 2 à 125 mm, ce qui les rend idéales pour le transport de matériaux lourds et d'objets de grandes tailles. Le raccord du vide latéral est livré avec des raccords taraudés ou avec un raccord de tube cannelé optionnel, et avec ou sans compensateur. Cette conception versatile peut être utilisée dans une vaste gamme d'applications. Les 6 matériaux de ventouse et les 4 conceptions donnent au concepteur une grande liberté lors de la résolution des problèmes liés aux applications. L'utilisation de matériaux spécifiques pour les ventouses aident à assurer la décharge de l'électricité statique, ce qui élargit le champ d'applications.
- Entrée de vide latérale
- Les styles incluent avec ou sans tampon
- Les matériaux du tampon comprennent: NBR, caoutchouc de silicone, caoutchouc d'uréthane, caoutchouc fluoré, NBR conducteur, caoutchouc de silicone conducteur LI> UL>
ZP2 / ZPX
Les ventouses pour le vide ZPX et ZPY sont disponibles dans 16 diamètres allant de 2 à 125 mm, ce qui les rend idéales pour le transport de matériaux lourds et d'objets de grandes tailles. Le raccord du vide latéral est livré avec des raccords taraudés ou avec un raccord de tube cannelé optionnel, et avec ou sans compensateur. Cette conception versatile peut être utilisée dans une vaste gamme d'applications. Les 6 matériaux de ventouse et les 4 conceptions donnent au concepteur une grande liberté lors de la résolution des problèmes liés aux applications. L'utilisation de matériaux spécifiques pour les ventouses aident à assurer la décharge de l'électricité statique, ce qui élargit le champ d'applications.
- Entrée de vide latérale
- Types de patins: plat robuste avec nervures et soufflets robustes
- Diamètres des coussinets: 40, 50, 63, 80, 100, 125
- Les styles incluent avec ou sans tampon
- Les matériaux des tampons comprennent: NBR, caoutchouc de silicone, caoutchouc d'uréthane, FKM, EPR, NBR conducteur, caoutchouc de silicone conducteur LI> UL>
ZP3E
Les ventouses pour le vide ZPX et ZPY sont disponibles dans 16 diamètres allant de 2 à 125 mm, ce qui les rend idéales pour le transport de matériaux lourds et d'objets de grandes tailles. Le raccord du vide latéral est livré avec des raccords taraudés ou avec un raccord de tube cannelé optionnel, et avec ou sans compensateur. Cette conception versatile peut être utilisée dans une vaste gamme d'applications. Les 6 matériaux de ventouse et les 4 conceptions donnent au concepteur une grande liberté lors de la résolution des problèmes liés aux applications. L'utilisation de matériaux spécifiques pour les ventouses aident à assurer la décharge de l'électricité statique, ce qui élargit le champ d'applications.
- Direction d'entrée du vide latéral LI>
- Pads à vide avec 4 types de connexions: adaptateur, adaptateur avec tampon, adaptateur à rotule et adaptateur à rotule avec tampon LI>
- 7 diamètres de plaquettes LI>
- Les matériaux des tampons comprennent: NBR, caoutchouc de silicone, caoutchouc d'uréthane, FKM, NBR sans marque LI>
- Types de patins: type plat avec rainure, type à soufflet avec rainure LI> UL>