- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Produits à vide
- Ventouses d'aspiration
- Adaptateur et Coupe-latérale Entrée
- ZP2 / ZPX
ZP2 / ZPX
Les ventouses pour le vide ZPX et ZPY sont disponibles dans 16 diamètres allant de 2 à 125 mm, ce qui les rend idéales pour le transport de matériaux lourds et d'objets de grandes tailles. Le raccord du vide latéral est livré avec des raccords taraudés ou avec un raccord de tube cannelé optionnel, et avec ou sans compensateur. Cette conception versatile peut être utilisée dans une vaste gamme d'applications. Les 6 matériaux de ventouse et les 4 conceptions donnent au concepteur une grande liberté lors de la résolution des problèmes liés aux applications. L'utilisation de matériaux spécifiques pour les ventouses aident à assurer la décharge de l'électricité statique, ce qui élargit le champ d'applications.
ZP2-XF * H, Heavy Duty plat w / Rib, joint à rotule Pad w / adaptateur, entrée à vide latéral
Les ventouses pour le vide ZPX et ZPY sont disponibles dans 16 diamètres allant de 2 à 125 mm, ce qui les rend idéales pour le transport de matériaux lourds et d'objets de grandes tailles. Le raccord du vide latéral est livré avec des raccords taraudés ou avec un raccord de tube cannelé optionnel, et avec ou sans compensateur. Cette conception versatile peut être utilisée dans une vaste gamme d'applications. Les 6 matériaux de ventouse et les 4 conceptions donnent au concepteur une grande liberté lors de la résolution des problèmes liés aux applications. L'utilisation de matériaux spécifiques pour les ventouses aident à assurer la décharge de l'électricité statique, ce qui élargit le champ d'applications.
- Coussinet à rotule robuste (plat avec nervure) avec adaptateur LI>
- Direction d'entrée du vide ultérieure LI>
- Diamètre du tampon: 40, 50, 63, 80, 100, 125 LI>
- Matériau du tampon: NBR, FKM, EPR, caoutchouc de silicone, caoutchouc d'uréthane LI> UL>
ZP2-XF * H, Heavy Duty plat w / Rib, joint à rotule Pad w / tampon, entrée à vide latéral
Les ventouses pour le vide ZPX et ZPY sont disponibles dans 16 diamètres allant de 2 à 125 mm, ce qui les rend idéales pour le transport de matériaux lourds et d'objets de grandes tailles. Le raccord du vide latéral est livré avec des raccords taraudés ou avec un raccord de tube cannelé optionnel, et avec ou sans compensateur. Cette conception versatile peut être utilisée dans une vaste gamme d'applications. Les 6 matériaux de ventouse et les 4 conceptions donnent au concepteur une grande liberté lors de la résolution des problèmes liés aux applications. L'utilisation de matériaux spécifiques pour les ventouses aident à assurer la décharge de l'électricité statique, ce qui élargit le champ d'applications.
- Coussinet à rotule pour charges lourdes (plat avec nervure) avec tampon LI>
- Direction d'entrée du vide latéral LI>
- Diamètre du tampon: 40, 50, 63, 80, 100, 125 LI>
- Matériau du tampon: NBR, FKM, EPR, caoutchouc de silicone, caoutchouc uréthane LI>
- Course du tampon: 25mm, 50mm, 75mm, 100mm LI> UL>
ZP2-XF * HB, Heavy Duty Soufflet, Pad joint à rotule w / adaptateur, entrée à vide latéral
Les ventouses pour le vide ZPX et ZPY sont disponibles dans 16 diamètres allant de 2 à 125 mm, ce qui les rend idéales pour le transport de matériaux lourds et d'objets de grandes tailles. Le raccord du vide latéral est livré avec des raccords taraudés ou avec un raccord de tube cannelé optionnel, et avec ou sans compensateur. Cette conception versatile peut être utilisée dans une vaste gamme d'applications. Les 6 matériaux de ventouse et les 4 conceptions donnent au concepteur une grande liberté lors de la résolution des problèmes liés aux applications. L'utilisation de matériaux spécifiques pour les ventouses aident à assurer la décharge de l'électricité statique, ce qui élargit le champ d'applications.
- Soufflet à soufflet robuste (joint à rotule) avec adaptateur LI>
- Direction d'entrée du vide latéral LI>
- Diamètre du tampon: 40, 50, 63, 80, 100, 125 LI>
- Matériau du tampon: NBR, FKM, EPR, caoutchouc de silicone, caoutchouc d'uréthane LI> UL>
ZP2-XF * HB, Heavy Duty Soufflet, joint à rotule Pad w / tampon, entrée à vide latéral
Les ventouses pour le vide ZPX et ZPY sont disponibles dans 16 diamètres allant de 2 à 125 mm, ce qui les rend idéales pour le transport de matériaux lourds et d'objets de grandes tailles. Le raccord du vide latéral est livré avec des raccords taraudés ou avec un raccord de tube cannelé optionnel, et avec ou sans compensateur. Cette conception versatile peut être utilisée dans une vaste gamme d'applications. Les 6 matériaux de ventouse et les 4 conceptions donnent au concepteur une grande liberté lors de la résolution des problèmes liés aux applications. L'utilisation de matériaux spécifiques pour les ventouses aident à assurer la décharge de l'électricité statique, ce qui élargit le champ d'applications.
- Soufflet renforcé (joint à rotule) avec tampon LI>
- Direction d'entrée du vide latéral LI>
- Diamètre du tampon: 40, 50, 63, 80, 100, 125 LI>
- Matériau du tampon: NBR, FKM, EPR, caoutchouc de silicone, caoutchouc uréthane LI>
- Course du tampon: 25mm, 50mm, 75mm, 100mm LI> UL>
ZPX * H / HB, Flat Heavy Duty w / Rib ou un soufflet, w / o Tampon d'entrée de vide latéral
Les ventouses pour le vide ZPX et ZPY sont disponibles dans 16 diamètres allant de 2 à 125 mm, ce qui les rend idéales pour le transport de matériaux lourds et d'objets de grandes tailles. Le raccord du vide latéral est livré avec des raccords taraudés ou avec un raccord de tube cannelé optionnel, et avec ou sans compensateur. Cette conception versatile peut être utilisée dans une vaste gamme d'applications. Les 6 matériaux de ventouse et les 4 conceptions donnent au concepteur une grande liberté lors de la résolution des problèmes liés aux applications. L'utilisation de matériaux spécifiques pour les ventouses aident à assurer la décharge de l'électricité statique, ce qui élargit le champ d'applications.
- Robuste à plat avec une nervure ou un soufflet sans tampon LI>
- Diamètre du tampon: 40, 50, 63, 80, 100, 125 LI>
- Matériau du tampon: NBR, FKM, EPR, caoutchouc de silicone, caoutchouc uréthane LI>
- Direction d'entrée du vide latéral LI>
- Taille du filetage d'aspiration: Rc1 / 8, NPT1 / 8, NPTF1 / 8 LI>
- Taille de filetage de montage: M8 x 1,25, M10 x 1,5, M12 x 1,75 LI> UL>
ZPX * H / HB, Heavy Duty plat w / Rib ou un soufflet, w / tampon, l'entrée de vide latéral
Les ventouses pour le vide ZPX et ZPY sont disponibles dans 16 diamètres allant de 2 à 125 mm, ce qui les rend idéales pour le transport de matériaux lourds et d'objets de grandes tailles. Le raccord du vide latéral est livré avec des raccords taraudés ou avec un raccord de tube cannelé optionnel, et avec ou sans compensateur. Cette conception versatile peut être utilisée dans une vaste gamme d'applications. Les 6 matériaux de ventouse et les 4 conceptions donnent au concepteur une grande liberté lors de la résolution des problèmes liés aux applications. L'utilisation de matériaux spécifiques pour les ventouses aident à assurer la décharge de l'électricité statique, ce qui élargit le champ d'applications.
- Robuste plat avec nervure ou soufflet avec tampon LI>
- Direction d'entrée du vide latéral LI>
- Diamètre du tampon: 40, 50, 63, 80, 100, 125 LI>
- Course du tampon: 25mm, 50mm, 75mm, 100mm LI> UL>