ZP2-XF * HB, Heavy Duty Soufflet, Pad joint à rotule w / adaptateur, entrée à vide latéral

Les ventouses pour le vide ZPX et ZPY sont disponibles dans 16 diamètres allant de 2 à 125 mm, ce qui les rend idéales pour le transport de matériaux lourds et d'objets de grandes tailles. Le raccord du vide latéral est livré avec des raccords taraudés ou avec un raccord de tube cannelé optionnel, et avec ou sans compensateur. Cette conception versatile peut être utilisée dans une vaste gamme d'applications. Les 6 matériaux de ventouse et les 4 conceptions donnent au concepteur une grande liberté lors de la résolution des problèmes liés aux applications. L'utilisation de matériaux spécifiques pour les ventouses aident à assurer la décharge de l'électricité statique, ce qui élargit le champ d'applications.

  • Soufflet à soufflet robuste (joint à rotule) avec adaptateur
  • Direction d'entrée du vide latéral
  • Diamètre du tampon: 40, 50, 63, 80, 100, 125
  • Matériau du tampon: NBR, FKM, EPR, caoutchouc de silicone, caoutchouc d'uréthane
ZP2-XF * HB, Heavy Duty Soufflet, Pad joint à rotule w / adaptateur, entrée à vide latéral
Options de Configuration
  
 
Copy Configuration Number

Product Options

Sélectionner les options du produit
Sélectionnez les valeurs dans la liste déroulante afin de configurer la référence.
Diamètre de la ventouse Configuration Status
Matériau de la ventouse Configuration Status