ZPX * H / HB, Heavy Duty plat w / Rib ou un soufflet, w / tampon, l'entrée de vide latéral

Les ventouses pour le vide ZPX et ZPY sont disponibles dans 16 diamètres allant de 2 à 125 mm, ce qui les rend idéales pour le transport de matériaux lourds et d'objets de grandes tailles. Le raccord du vide latéral est livré avec des raccords taraudés ou avec un raccord de tube cannelé optionnel, et avec ou sans compensateur. Cette conception versatile peut être utilisée dans une vaste gamme d'applications. Les 6 matériaux de ventouse et les 4 conceptions donnent au concepteur une grande liberté lors de la résolution des problèmes liés aux applications. L'utilisation de matériaux spécifiques pour les ventouses aident à assurer la décharge de l'électricité statique, ce qui élargit le champ d'applications.

  • Robuste plat avec nervure ou soufflet avec tampon
  • Direction d'entrée du vide latéral
  • Diamètre du tampon: 40, 50, 63, 80, 100, 125
  • Course du tampon: 25mm, 50mm, 75mm, 100mm
ZPX * H / HB, Heavy Duty plat w / Rib ou un soufflet, w / tampon, l'entrée de vide latéral
Options de Configuration
  
 
Copy Configuration Number

Product Options

Sélectionner les options du produit
Sélectionnez les valeurs dans la liste déroulante afin de configurer la référence.
Diamètre de la ventouse Configuration Status
Type de ventouse Configuration Status
Matériau de la ventouse Configuration Status
Tampon Matériau du corps Configuration Status
Course du compensateur Configuration Status
Inlet vide Taille du filetage Configuration Status
Taille de filetage de montage Configuration Status