- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Actionneurs électriques
- Miniature
- Entraînement par vis à billes
Entraînement par vis à billes
La famille LEP d'actionneurs comprend deux séries, le type de tige de LEPY et LEPS diapositive type de table. Chacun d'eux est construit autour des mêmes moteurs, les disques et les organes, avec des LEPS différenciés par la fixation d'une table de glissement et roulement linéaire. Chaque modèle est léger, moins de 1-1 / 2 lb, et assez compact pour tenir dans la paume de votre main.
LEPY, à tige de l'actionneur électrique miniature, Moteur pas à pas (Servo / 24VDC)
Le LEPY est un type de tige actionneur électrique avec un facteur de forme miniature, assez petit pour tenir dans la paume de votre main! La série comprend deux tailles de corps avec des moteurs montés à roues alignées. Course maximale est de 75 mm, et la charge de travail maximale est de 2 kg, ou la force de poussée 50N en fonction de l'application.- Tailles de corps: 6, 10
- Tracés: 25, 50 et 75 mm
- Montage: latéral (traversant ou taraudé), taraudé au fond, taraudé axialement
- Entrée de câble moteur sélectionnable à partir de 4 directions
- Tailles de moteur de base et compactes disponibles pour la taille 10 LI> UL>
LEPS, actionneur électrique miniature Tableau Type de diapositives, Moteur pas à pas (Servo / 24VDC)
L'actionneur électrique LEPS correspond à un guidage linéaire et de la table de travail pour le modèle de tige miniature LEPY. Le résultat est un actionneur avec des surfaces de travail parallèles et perpendiculaires, capables de résister à des charges de moment de décalage et les forces de rotation. La série comprend deux tailles de corps avec des moteurs montés à roues alignées. Course maximale est de 75 mm, et la charge de travail maximale est de 2 kg, ou la force de poussée 50N en fonction de l'application.- Tailles de corps: 6, 10
- Tracés: 25 et 50 mm
- Montage: Côté (à travers ou taraudé), fond taraudé
- Entrée de câble moteur sélectionnable à partir de 4 directions
- Tailles de moteur de base et compactes disponibles pour la taille 10
- La pièce peut être attachée au haut ou à l'avant de la table LI> UL>