- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- refroidisseurs
- Haute efficacité Chiller
- HRSH, Thermo-chiller, Large, Refroidissement à eau 200 V
HRSH, Thermo-chiller, Large, Refroidissement à eau 200 V
HRSH refroidisseurs à recirculation refroidis par eau offrent une gamme de puissance frigorifique de 11,5 à 24 kW. circuits de refroidissement et de réfrigération sont inclus dans un boîtier compact et léger. chaleur extraite est refroidie à l'eau. Un onduleur fournit une commande de rotation basée sur la demande pour le compresseur, la pompe et le ventilateur (air refroidi modèle), offrant des économies d'énergie substantielles. Options électriques assurent la compatibilité de l'alimentation mondiale. D'autres caractéristiques comprennent une fonction de chauffage, une pompe à immersion sans joint à faible entretien et note IPX4 pour l'extérieur. p>
- Thermo-refroidisseur, grand type, refroidi par eau, type 200 V. li>
- Puissance frigorifique: 11,5 kW, 15,7 kW, 20,6 kW, 24 kW. li>
- Réglage de la plage de température: 5 à 35 ° C li>
- Stabilité de la température: ± 0,1 ° C li>
- Effet d'économie d'énergie exceptionnel avec le triple onduleur. Consommation électrique réduite de 53%. Li>
- Compact, peu encombrant. li> ul>